Round Air Cylinder - CM2-Z1

The all rounder

  • Fit CM2 to your application requirements – big range of variations
  • Reduce the total length – when using female rod end and/or with boss-cut type
  • Improve your mounting freedom – Various mounting bracket options.

Flere egenskaber og funktioner

  • Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40
  • Strokes up to 1000 mm
  • Double-acting, single rod
  • Rubber cushion or air cushion
  • Auto switch capable.

Produktudvalg

Trin 1: Vælg den produktvariant, du har brug for:

Reset filtre og vælg andre produktegenskaber for at konfigurere en anden variant.