Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's Eshop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Inertimomentberegner

Glem alt om komplekse beregninger

Inertimomentet eller tyngdepunktet ved placering af en eller flere laster kan nu nemt beregnes.

Beregningen af det reelle inertimoment af en samling laster er meget vigtig, da en fejlberegning kan føre til overdimensionering, underdimensionering eller simpelthen en forkert løsning.

Ved at vælge funktionstype og monteringsretning samt lastens/lastenes position(er) og vægt(e) som en helhed får du det endelige brugbare resultat. Disse data kan derefter anvendes i vores andre engineering værktøjer

Start mit valg

Beregnerens tekniske detaljer: Moment of Inertia Calculator v.1.3.04 (88MB)

Måske har du også brug for hjælp til valg af:

Har du brug for viden om SMC's elektriske og pneumatiske cylindre?

Udforsk hjemmesiden og lær alt om SMC's elektriske og pneumatiske cylindre.

  • Forholdsregler

  • Systemkrav

Forholdsregler

  1. De dimensionerings- og beregningsresultater, der opnås med denne software, kan afvige fra de, der opnås med det faktiske udstyr.
  2. SMC er ikke ansvarlig for beskadigelse, der opstår som følge af brugen af denne software.
  3. Denne software og udstyret i den kan ændres uden forudgående varsel.
  4. SMC garanterer ikke kvaliteten med denne software, herunder nøjagtigheden af de dimensionerings- og beregningsresultater, der opnås med denne software.
  5. Når du bruger udstyr medtaget i denne software, skal du læse afsnittene "Sikkerhedsvejledning", "Forholdsregler", "Særlige produktforanstaltninger" og "Specifikationer" i vejledningen til udstyret.

Systemkrav

Følgende browsere/versioner anbefales til brug af web-versionen:

  • Google Chrome 77.0 eller nyere.
  • Mozilla Firefox 70.0 eller nyere.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 eller nyere.
  • Microsoft Edge 17 eller nyere.
  • Safari 11.0 eller nyere.

Og følgende systemkrav anbefales til download-versionen:

  • Operativsystem: Windows 8.1/10 (i support-perioden) (32bit/64bit)
  • Hukommelse: 4GB eller mere
  • Harddisk: 500 MB eller mere fri diskplads (ved installering af et software produkt)
  • Skærm: 1024×768pixels eller mere kan anbefales
  • CPU: Celeron 2GHz eller mere kan anbefales.