Reset filtre og vælg andre produktegenskaber for at konfigurere en anden variant.
Ingen resultater fundet for denne produktvalgskonfiguration
Ingen unikke resultater fundet for denne produktvalgskonfiguration
<UL><LI>Double acting, single rod, compact cylinder</LI><LI>Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100</LI><LI>Standard stroke range (mm): 5 to 100</LI><LI>Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)</LI><LI>Can mount small auto switches on 4 surfaces.</LI></UL>
Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.
Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
CQ2-D
Tilgængelighed: Venligst spørg os om lagerstatus. Klik her
for andre varianter, der normalt er på lager eller Kontakt SMC
For yderligere hjælp