Reset filtre og vælg andre produktegenskaber for at konfigurere en anden variant.
Ingen resultater fundet for denne produktvalgskonfiguration
Ingen unikke resultater fundet for denne produktvalgskonfiguration
<UL><LI>Compact Cylinder, Double Acting, Single Rod, End Lock</LI><LI>Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100</LI><LI>Standard stroke range (mm): 5 to 100</LI><LI>Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)</LI><LI>Can mount small auto switches on 4 surfaces.</LI></UL>
Trin 2: Konfiguration
Create Customer Alias
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
CBQ2-D-
Tilgængelighed: Venligst spørg os om lagerstatus. Klik her
for andre varianter, der normalt er på lager eller Kontakt SMC
For yderligere hjælp