<ul><li>Double acting, single rod, crimped cylinder</li><li>Conforms to ISO 6432 and CETOP RP52P</li><li>Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25</li><li>Standard strokes up to 300mm</li><li>Auto switch capable</li></ul>
Vælg ønskede valgmuligheder for at filtrere listen over produkter på lager. For mere produktinformation, se venligst Produktdetaljer og/eller brug funktionen Sammenlign produkter.
Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
C85N-
Tilgængelighed: Venligst spørg os om lagerstatus. Klik her
for andre varianter, der normalt er på lager eller Kontakt SMC
For yderligere hjælp