Reset filtre og vælg andre produktegenskaber for at konfigurere en anden variant.
Ingen resultater fundet for denne produktvalgskonfiguration
Ingen unikke resultater fundet for denne produktvalgskonfiguration
<ul><li>Single acting, single rod, non-rotating</li><li>Spring return or spring extend</li><li>Bore sizes (mm): 32, 40</li><li>Strokes up to 250 mm (standard)</li><li>Auto switch capable</li></ul>
Trin 2: Konfiguration
Create Customer Alias
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
C76K-
Tilgængelighed: Venligst spørg os om lagerstatus. Klik her
for andre varianter, der normalt er på lager eller Kontakt SMC
For yderligere hjælp