Det kan være fristende at reducere vedligeholdelsesomkostningerne, da vedligeholdelse er en indirekte omkostning, der påvirker bundlinjen. Men det er vigtigt at forstå, at utilstrækkelig vedligeholdelse faktisk kan medføre langt større omkostninger end de besparelser, der opnås.
Af Julien Caron, Technical Support Manager & Energy Efficiency Leader, SMC Frankrig
APRIL 2023
Energieffektivitet er et godt eksempel på dette. Forestil dig, at du opdager en lækage i dit trykluftsystem. Du tænker måske, at det bare er luft og ikke noget stort. Men det er vigtigt at huske, at det er dyrebar trykluft, vi taler om. Selv en lille lækage på 1 mm ved en trykluft på 6 bar kan koste dig mere end 800 € om året baseret på de aktuelle energipriser. Og det er kun én lækage. Et typisk trykluftsystem har ofte flere lækager.
Manglende udskiftning af filtre med jævne mellemrum påvirker også energieffektiviteten negativt. Når filtre bliver tilstoppede, stiger trykfaldet. Som konsekvens vil du være nødt til at øge indgangstrykket for at opretholde samme præstationsniveau. Vores erfaring hos SMC viser, at dette resulterer i en stigning i energiforbruget på omkring 7%. Derfor er det afgørende at implementere en plan for regelmæssig filtrering og udskiftning for at bevare optimal energieffektivitet.
Skadebegrænsning
I korte træk kan fejlagtig eller utilstrækkelig vedligeholdelse, eller endda at ignorere det helt, forårsage skader på dit system. Dette resulterer i nedetid for maskinen, hvilket direkte påvirker produktiviteten og OEE (Overall Equipment Effectiveness), samtidig med at dine ikke-planlagte vedligeholdelsesomkostninger uundgåeligt stiger. Det er derfor afgørende at prioritere korrekt vedligeholdelse for at undgå disse negative konsekvenser og opretholde en effektiv og omkostningseffektiv drift.
Hvert sekund, hvor en maskine er inaktiv, påvirker din omsætning negativt. De materielle omkostninger omfatter tabt produktion, reduceret kapacitet, øgede direkte lønomkostninger pr. enhed og højere lageromkostninger. Der er også mange immaterielle omkostninger forbundet med nedetid, såsom stress ved håndtering af nedetidssituationer, indvirkning på andre kerneforretningsaktiviteter og potentiel skade på brandets omdømme, når kunderne bliver skuffede og venter på produkterne. Det er derfor afgørende at minimere nedetid gennem korrekt vedligeholdelse for at undgå disse omkostninger og bevare en sund forretning.
Ukorrekt eller utilstrækkelig vedligeholdelse påvirker utvivlsomt de samlede MRO-omkostninger (vedligeholdelse, reparation og drift) og kan endda true arbejdsmiljøets sikkerhed. Hvad er prisen for en arbejdsulykke eller værre? Manglende vedligeholdelse kan også have en negativ indvirkning på produktkvaliteten, hvilket kan skade din virksomheds omdømme og kundeoplevelse. Det er derfor vigtigt at værdsætte betydningen af ordentlig vedligeholdelse og investere i det for at undgå disse omkostninger og sikre en høj produktkvalitet og et sikkert arbejdsmiljø.
Bevar kontrollen
Blandt de mest omkostningseffektive løsninger er overvågning. Hvis du er i stand til at overvåge kritiske systemværdier som tryk, flow, temperatur og position, kan du planlægge et forudsigende vedligeholdelsesprogram, som undgår de førnævnte situationer. Vi har hjulpet mange kunder med at implementere denne type strategi, hvilket har ført til fordele såsom: øget sikkerhed, bæredygtighed og energieffektivitet; forbedret udstyrs ydeevne, tilgængelighed og pålidelighed; og minimeret vedligeholdelsestid og omkostninger.
SMC´s Air Management System – Monitor the temperature, pressure and flow of your system and program shut-off times and standby periods to save energy.
En anden god komplementær strategi involverer korrekt komponentvalg. Ved at vælge komponenter med høj holdbarhed fra starten kan du sænke dine samlede ejeromkostninger (TCO) betydeligt, hovedsagelig fordi den forlængede levetid reducerer eller undgår behovet for vedligeholdelse.
I sidste ende er der ingen produktionsproces, der kan opnå optimal produktivitet uden at implementere et velovervejet vedligeholdelsesprogram. Vi har knowhow til at hjælpe dig med at tage de rigtige skridt.