Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Elektro-pneumatické převodníky pro stlačený vzduch a vakuum

Pro snadné a chytré řízení aplikací

Jaký je princip našich elektro-pneumatických převodníků?

Elektro-pneumatické převodníky dynamicky regulují tlak vzduchu v závislosti na elektrických signálech. To umožní snížit vstupní tlak stroje nebo zařízení dálkově, pro dosažení přesné a konkrétní hodnoty tlaku.

Společnost SMC nabízí několik řad elektro-pneumatických převodníků, které jsou řešením pro aplikace v různých průmyslových odvětvích:

  • řada ITVH  je ideálním řešením, pokud požadujete regulaci vysokého tlaku max. do 3,0 MPa. Umožňuje také použití různých plynů, jako je vzduch, argon, kyslík nebo dusík.
  • řada ITVX je vhodná do aplikací, které vyžadují tlak max. 2,0 MPa.
  • řada ITV se díky různým variantám provedení přizpůsobí specifickým požadavkům zákazníků. Nejenže dokáže měřit podtlak nebo přetlak, ale díky své kompaktní a lehké konstrukci je ideálním řešením do stísněných prostor.

Elektro-pneumatické převodníky jsou nejlepší volbou jak pro samostatnou montáž, nebo montáž do bloku.

Je tento produkt podle vašich požadavků?

Navštivte náš online katalog produktů a získejte vše, co potřebujete pro vaše řešení: skladovou dostupnost, 3D model, soubor CAD, návod k obsluze, technický popis a mnoho dalšího.

Informace související s ITV/ITVX/ITVH

Mohlo by vás také zajímat

Proč zvolit elektro-pneumatické převodníky od společnosti SMC?

Připojíme se k zákazníkům na cestě k Industry 4.0 a IIOT a nabídneme jim chytré řešení díky různým dostupným komunikačním rozhraním. Je možné si vybrat od komunikace IO-Link až po některé z nejběžnějších Průmyslových komunikačních protokolů, jako je CC-Link, DeviceNet™ nebo PROFIBUS DP.
Kromě toho objevte výhody, které přináší propojení se společností SMC jako dodavatelem komponent. Společnost SMC je schopna rychle dodat výrobky, které splňují potřeby zákazníků kdekoli ve světě. Všichni zaměstnanci se podílejí na tom, aby společnost SMC byla připravena na jakoukoli mimořádnou situaci a aby se obchodní činnost společnosti v případě takové situace nezastavila, a tím byly zajištěny krátké dodací lhůty.
Společnost SMC může pomoci dosáhnout Efektivity energií, o kterou průmysl usiluje, protože náš elektropneumatický regulátor lze použít v mnoha aplikacích, jako např.:

  • Řezání vláknovým laserem
  • Čistění v potravinářském průmyslu a při výrobě krmiv pro domácí zvířata
  • Kontrola napětí vlákna v textilním průmyslu
  • Výroba PET lahví
  • Testování zkušebním tlakem
  • Řízení rychlosti vypouštění
  • Kontrola tlaku při nanášení lepidla
  • Převedení vícestupňové regulace na analogovou regulaci
  • Testování těsnosti

 

Pokud chcete vidět naše video, musíte souhlasit s používáním souborů cookies. Klikněte na nastavení souborů cookies a vychutnejte si naše video.