Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Systém průmyslová komunikace

Naše řešení pro zvyšování efektivity v průmyslu

Po několika letech práce v Průmyslu 4.0, Továrně budoucnosti, Chytré továrně, Digitalizaci, tak byly tyto oblasti vámi pojmenovány, jsme se naučili, že přidaná hodnota, kterou můžeme nabídnout zákazníkům, což znamená vám, je pomáhat při hledání nejlepšího řešení pro vaše stroje v IIoT.

Společnost SMC pracuje na průmyslové komunikaci dvěma způsoby: 

- podporuje naše zákazníky ve specifických řešeních

- nabízí nejmodernější produkty, jako náš jedinečný bezdrátový systém sériového přenosu dat a naše široké portfolio IO-Link řešení

Díky nejnovějším průmyslovým komunikačním řešením tak poskytneme vaší továrně inteligentní digitalizaci a automatizaci.

Význam průmyslových komunikačních sítí
V dnešní výrobě stroje a zařízení spolu navzájem komunikují a lze je řídit dálkově, přičemž jsou díky senzorům a komunikačním technologiím stále propojeny. Jedná se o takzvanou ,,Smart connectivity". Ty jsou například nezbytné pro průmyslovou údržbu jakéhokoliv výrobního procesu.

Proto v SMC vyvíjíme chytrou výrobu. Pomáháme našim zákazníkům zlepšovat efektivitu a produktivitu jejich procesů tím, že kombinujeme výhody průmyslových komunikačních řešení se schopností porozumět jejich potřebám. To nám umožňuje přizpůsobit  naše řešení na míru potřebám každého zákazníka a zároveň zajistit globální dostupnost a dodávky a vždy udržet efektivní výrobu v chodu.

Objevte naše produkty a řešení pro průmyslovou komunikaci a buďte o krok napřed.

Bezdrátový systém sériového přenosu dat

Bezdrátové připojení je neocenitelné v každém odvětví nebo aplikaci, kde se pravidelně používají pohybové aplikace s komunikačními kabely. Jednou z těchto oblastí, kde je to obzvláště cenné, je montáž dílů, ať už v automobilovém průmyslu, výrobě elektroniky nebo v jakémkoli odvětví, kde se běžně používají otočné stoly a robotické systémy. Bezdrátová komunikační jednotka od SMC umožňuje dosáhnout konzistentní komunikace bez šumu, s menším počtem kabelů, snížením nároků na údržbu a také menším počtem přerušení a odpojení v tovární hale.

<H3>Bezdrátový systém sériového přenosu dat</H3>

Více informací

Úchopné hlavice pro kolaborativní roboty

U robotů a kolaborativních robotů jsou všechna SMC řešení založena na dvou věcech. Zaprvé, optimalizace velikosti robota podle jeho zatížení a za druhé, rychlost a flexibilita. Neustále hledáme způsoby, jak udělat roboty lehčími, menšími, efektivnějšími a schopnými chytře komunikovat. Všechny naše produkty vyvíjíme na základě zpětné vazby – skutečných požadavků našich zákazníků, na základě výzev, kterým čelí, abychom splnili současné i budoucí požadavky.

<H3>Úchopné hlavice pro kolaborativní roboty</H3>

Více informací

Elektrické pohony a drivery

Elektrické pohony "> jsou již svou podstatou flexibilní řešení, alespoň pokud jde o rychlost, sílu nebo polohování. Nabízí nesčetné možnosti řešení vašich aplikací. Vy se rozhodnete, vy vyberete, nemusíte se jim ale přizpůsobovat. Ony se přizpůsobí vám. Naše široké portfolio pohonů a driverů a jejich velká přizpůsobivost nám bez pochyby umožňuje říci, že s nimi můžete provádět jakýkoli pohyb, kdekoli a jakýmkoli způsobem.

<H3>Elektrické pohony a drivery</H3>

Více informací

Sériová komunikace

Použití sběrnice ve výrobních procesech podstatně zlepšilo způsob, jakým zacházíme s komunikací, a poskytuje nám značné úspory, pokud jde o kabeláž, konektory, dobu instalace a nastavení, elektronická schémata nebo dokumentaci. Při vývoji našeho produktového portoflia jednotky sériového přenosu dat jsme šli o krok dále a zvýšili jsme počet možností v průmyslové komunikaci s ohledem na flexibilitu a všestrannost, kterou naši zákazníci požadují.

<H3>Sériová komunikace</H3>

Více informací

Mohlo by vás také zajímat

Bezdrátový systém sériového přenosu dat

Systémy sériového přenosu dat

IO-Link

Elektrické pohony a drivery

Úchopné hlavice pro kolaborativní roboty

Time to be doubtless about wireless

 By Alejandro Molinero, Product Manager, SMC Spain

SEPTEMBER 2022
Wireless technology is seeing rapid uptake within the industrial sector, particularly on shop floors where a degree of mobility and freedom is required, such as in robot, automated guided vehicle (AGV) and RFID tracking device applications. But there remain plenty more areas where this technology could make a real difference to operations in terms of reduced costs and increased reliability.

Read more 

Adopting IO-Link, the easy way

 By Bruno Salami, Product Manager Electrical Axis & Fieldbus, SMC France

SEPTEMBER 2022
Despite the many advantages of an IO-Link system - such as standardised and reduced wiring, increased data availability, remote configuration and monitoring, simple device replacement, and advanced diagnostics – we know that some of you are reluctant to adopt this technology due to the belief that configuration and programming is complex. Well, today SMC has the product solutions and in-house expertise to make your transition to this cost-effective communication protocol far simpler and quicker than you could ever imagine.

Read more 

Dial into remote assistance for your equipment

 By Massimo Gazzaniga, Technical Support Engineer Mechatronics & Network Manager, SMC Italy

SEPTEMBER 2022
Although there are many bigger advantages to the adoption of industrial communications, one of the benefits you can tap into very quickly is the enablement of remote assistance. By implementing a system such as the SMC webserver, our remote teams can access your historical data and easily analyse the possible causes of your failure or malfunction. Our webserver offers short ROI for both users and machine builders as they can avoid expensive travel costs and provide an extremely reactive service.

Read more