Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektrický šroubový pohon, s pístnicí (24 V DC) - řady LEY, LE2Y, LEY-X#, 25A-LEY

Řešení pro tažné a tlačné aplikace

  • Správné řešení pro tažné a tlačné aplikace – konstrukce s pístnicí.
  • Vyšší produktivita a rychlý start při každém spuštění – bezbateriové absolutní odměřování polohy, maximální rychlost polohování až 900 mm/s se zrychlením až 10000 mm/s².
  • Variabilita při montáži - volitelná montáž motoru, vysoká přesnost, možnost provozu horizontálně nebo vertikálně, široký výběr příslušenství pro montáž.
  • Pro různorodé aplikace – vhodný do prostředí pro výrobu baterií nebo do prostředí vyžadující stupeň krytí IP67.

Základní technické informace

  • Velikost: 16, 25, 32, 40
  • Zdvih: 30 až 500 mm
  • Kompatibilní odměřovací systém: bezbateriový absolutní, inkrementální
  • Provedení s krokovým motorem nebo servomotorem
  • Zatížení: max. 100 kg horizontálně / 46 kg vertikálně.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
velikost
montážní pozice motoru
poloha vstupu kabelu motoru
Typ motoru
stoupání šroubu
Zdvih
specifikace motoru
závit na pístnici
Montáž