Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Konfigurátor pro výpočet elektrických pohonů

Výběr a výpočet výkonu elektrických pohonů

Už vás nebaví trávit drahocenný čas procházením nesčetných katalogů, luštěním složitých grafů a výpočty podle navržených vzorců? Máme pro vás řešení! Náš zjednodušený proces tyto potíže eliminuje a nabízí vám řešení, které šetří čas a zbavuje vás stresu. Rozlučte se s únavnými úkoly a přivítejte efektivnější a uživatelsky přívětivější práci.

Vítejte ve světě elektrických pohonů, kde se inovace a přesné řízení snoubí, aby uvolnily skutečný potenciál. Náš nejmodernější software přináší revoluci ve způsobu, jakým pracujete s elektrickými pohony a jak je spravujete, díky čemuž se složité úkoly zdají být bez námahy a posouvají vaše projekty do nových výšin. Zde najdete řešení, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám:

Konfigurátor pro výběr elektrických pohonů:

Pohyb ve vaší moci. Získání konkrétních referencí pro váš pohon a řídicí jednotku je hračka. Kombinace efektivity a přesnosti, to vše v několika málo krocích. Náš postup vám dává možnost vypočítat výkon v různých pracovních podmínkách s ohledem na parametry, jako je rychlost, pracovní zatížení, orientace, poloha, míra zrychlení nebo zpomalení. Zadáním těchto faktorů můžete bez námahy najít ideální elektrické řešení SMC přizpůsobené vašim konkrétním potřebám. Buďte si jisti, že nalezení nejvhodnějšího řešení nebylo nikdy jednodušší - nechte se vést k optimální volbě, aniž byste se nechali zahltit.

Konfigurátor pro výběr elektrických pohonů
Konfigurátor pro výběr elektrických pohonů:

Mohlo by vás také zajímat

Získejte více informací

Navštivte náš online digitální katalog a inspirujte se prvky do vašeho průmyslového odvětví.

  • Pro následující řady

  • Podmínky používání

  • Systémové požadavky

Pro následující řady

Elektrické pohony:

  • Řady LEF, LEJ, LEL, LEM - Elektrický pohon s jezdcem
  • Řada LEY, LEYG - Elektrický pohon s pístnicí
  • Řada LES, LESH - Elektrický kompaktní suport (menší velikosti)
  • Řada LER - Elektrické kyvné pohony  
  • Řada LEPY/LEPS - Miniaturní elektrické pohony 
  • Řady LEHZ/LEHZJ/LEHF/LEHS - Elektrické paralelní úchopné hlavice

Drivery:

  • Řady LECP6 /LECA6 - Driver pro krokový motor / servomotor, řízení krok za krokem
  • Řada LECP1 - Driver ručně nastavitelný. 14 poloh
  • Řada LECP2 -  Driver, ručně nastavitelný, funkce učení zdvihu
  • Řada LECPA -  Driver pro krokový motor, pulzně řízený

Drivery pro AC servomotory:

  • Řada LECSA - Driver pro AC servomotor, pulzně řízený, s inkrementálním enkodérem
  • Řada LECSB - Driver pro AC servomotor, pulzně řízený, s absolutním enkodérem
  • Řada LECSC - řízený přes CC-Link

S komunikačními protokoly: 

  • Řada LECSS - SSCNET III
  • Řada LECSS-T - SSCNET III/H
  • Řada LECYM -  MECHATROLINK-II
  • Řada LECYU - MECHATROLINK-III

Snímače polohy a speciální provedení nejsou obsaženy. Prosím kontaktujte SMC a poraďte se ohledně ROHS. 

Podmínky používání

  • Výsledky dimenzování a výpočty získané z tohoto softwaru se mohou lišit od naměřených v reálném pneumatickém obvodu.
  • Při použití jakéhokoliv prvku uvedeného v tomto softwaru, si prosím přečtěte "Bezpečnostní instrukce", "Opatření", "Zvláštní upozornění k danému prvku " a "Specifikaci " popsané v příslušném manuálu.
  • SMC si vyhrazuje právo změn v tomto softwaru bez předchozího upozornění.
  • SMC nezaručuje kvalitu tohoto softwaru, včetně přesnosti některých výsledků dimenzování a výpočtů získaných z tohoto softwaru.
  • SMC nezodpovídá za případné škody vzniklé při používání tohoto softwaru.

Systémové požadavky

Pro správnou funkci softwaru doporučujeme používat prohlížeče následujících verzí:

  • Google Chrome 90.0 nebo vyšší verze.
  • Microsoft Edge 91 nebo vyšší verze.
  • Safari 14.0 nebo vyšší verze.
  • Mozilla Firefox 89.0 nebo vyšší verze.