Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektrický miniaturní šroubový pohon s pístnicí – řada LEPY

Váš pohon velikosti dlaně pro přesouvání předmětů

  • Přesouvání pohonem s minimálními zástavbovými rozměry – lehký a kompaktní, hmotnost nejmenšího provedení 240 g
  • Přesné pohování zátěže – opakovatelné přesnot polohování ±0.2 mm
  • Na míru podle vašich požadavků – volitelný typ motoru, přesouvání zátěže do 64 různých pozic různou rychlostí i silou

Základní technické informace

  • velikost: 6 a 10
  • zdvih: 25 až 75 mm
  • inkrementální odměřování
  • provedení s krokovým motorem
  • horizontální zatížení: max. 2 kg
  • vertikální zatížení: max. 1.5 kg
  • rychlost: max. 350 mm/s
  • zrychlení: až 3000 mm/s².

Nakonfigurujte si produkt

 
velikost
Motor
stoupání šroubu (ekvivalent)
zdvih
směr přívodu kabelu                    
kabel pohonu
délka kabelu pohonu
driver
délka ovládacího kabelu
Protokol
volitelné provedení
montáž driveru
I/O kabel pro drivery JXC, komunikační konektor