Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Nízkoprofilový elektrický řemenový pohon s jezdcem – řada LEM

Řešení pro transport těžkých předmětů v omezených prostorech

  • Maximální využití prostoru – vhodný do aplikací s omezenými zástavbovými rozměry
  • Dokonalý pohyb – dostupný v různých provedení podle požadavků aplikace
  • Jednoduché ovládání. Podle vašich požadavků – 14 pozic bez nutnosti programování, možnost montáže snímačů polohy
  • Vysoká přesnost a výkon – opakovatelná přesnost polohování ± 0.08 mm, maximální zátěž 20 kg.

Základní technické informace

  • velikost: 25 a 32 mm
  • zdvih: 50 až 2000 mm
  • zrychlení: max. 20000 mm/s²
  • rychlost: max. 1000 mm/s
  • provedení s krokovým motorem
  • inkrementální enkodér
  • kompatibilní drivery: LECP1, LECP2 a JXC#1
  • možnost připojení různých typů vedení.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.