Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Nízkoprofilový elektrický řemenový pohon s jezdcem a vodicími tyčemi – řada LEL

Nenápadný, ale výkonný

  • Perfektní volba do omezených prostor a pro velkou zátěž – výška pohonu 48 mm, motor nebrání v přesunu velkých předmětů
  • Velmi nízká úroveň hluku – hlučnost max. 60 dB (v provedení s kluzným vedením)
  • Provoz s vysokou rychlostí – rychlost max. 1000 mm/s, vhodný pro boční zátěž
  • Přizpůsobeno specifickým požadavkům aplikace – dostupný v provedení s kluzným nebo valivým vedením.

Základní technické informace

  • velikost: 25 mm
  • zdvih: 100 až 1000 mm
  • zrychlení: max. 3000 mm/s²
  • provedení s krokovým motorem
  • inkrementální enkodér
  • kompatibilní drivery: LECP1 a JXC#1.

Nakonfigurujte si produkt

 
typ ložiska
zdvih
specifikace motoru
vestavěný magnet
kabel pohonu
délka kabelu pohonu
driver
délka ovládacího kabelu
Protokol
volitelné provedení
montáž driveru
I/O kabel pro drivery JXC, komunikační konektor