Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektrický kompaktní šroubový suport, bez motoru - řada LESYH

Váš motor, náš pohon. Extrémní přesnost, kompaktní velikost tělesa.

  • Konfigurace nejlepšího řešení – možnost použití vlastního motoru a driveru
  • Mimořádná tuhost vedení a minimální výchylka – opakovatelná přesnost polohování ±0.01 mm a vysoká odolnost. Axiální vůle ložiska 0.1 mm nebo méně
  • Optimalizace aplikace – výběr motorů od celé řady výrobců
  • Vyšší produktivita – maximální rychlost polohování až 400 mm/s se zrychlením až 5000 mm/s².

Základní technické informace

  • velikost: 16 a 25
  • provedení s AC servomotorem
  • zdvih: 50 až 150 mm.

Nakonfigurujte si produkt

 
velikost
montážní pozice motoru
Typ motoru
stoupání šroubu
Zdvih