Elektrický šroubový pohon, s pístnicí (230 V AC) - řady LEY, HF2A-LEY. LEY-X5, 25A-LEY
Řešení pro tažné a tlačné aplikace
Správné řešení pro vyšší produktivitu tažných a tlačných aplikací – konstrukce s pístnicí
Vyšší produktivita a rychlý start při každém spuštění – provedení s AC servomotorem, absolutním nebo inkrementálním odměřováním polohy, maximální rychlost polohování až 1200 mm/s se zrychlením až 5000 mm/s²
Variabilita při montáži - volitelná montáž motoru, vysoká přesnost, možnost provozu horizontálně nebo vertikálně, široký výběr příslušenství pro montáž
Pro různorodé aplikace – vhodný do prostředí pro výrobu baterií nebo do prostředí vyžadující stupeň krytí IP69K.