Vzhledem k tomu, že připouštíme dopad výrobního procesu na životní prostředí, snažíme se být efektivnější a současně dopad snižovat
V roce 1998 začala společnost SMC organizačně usilovat o zavedení ekologických a energeticky úsporných opatření ve svých továrnách.
Řešení oblasti působnosti 1 a 2
Společnost SMC podporuje různé iniciativy na snížení emisí skleníkových plynů (GHG), které vznikají při naší vlastní výrobní činnosti. Nedávno jsme dokončili shromažďování údajů zahrnujících celou skupinu*2 o emisích v rozsahu 1 a 2*1.
na základě mezinárodního standardu "GHG Protocol".
Vzhledem k tomu, že očekáváme nárůst rozsahu našeho prodeje a výroby, vytvořili jsme mnoho konkrétních opatření a formulovali střednědobé až dlouhodobé cíle*3 ke snížení celkové úrovně emisí skleníkových plynů.
*1 Rozsah 1: emise CO2 vyprodukované vlastní spotřebou paliva Společnosti.
Rozsah 2: emise CO2 vzniklé spotřebou energie dodané jinými společnostmi.
*2 34 provozoven, které zahrnují prodejní místa, místa hromadné výroby a hlavní distribuční centra, tvoří více než 95 % konsolidovaného podílu.
externích čistých tržeb.
*3 Cíle snížení emisí pro splnění požadavků scénáře 1,5 °C společnosti SBTʼs s rokem 2021 jako základním rokem.
Emise skleníkových plynů skupiny SMC (rozsah 1 a rozsah 2)


V červnu 2022 vyjádřila SMC svůj závazek vůči TCFD. Změna klimatu představuje finanční riziko pro globální ekonomiku.
Finanční trhy potřebují jasné, komplexní a kvalitní informace o dopadech změny klimatu. To zahrnuje rizika a příležitosti, které představují rostoucí teploty, politika související s klimatem a nové technologie v našem měnícím se světě.
Rada pro finanční stabilitu vytvořila Pracovní skupinu pro zveřejňování finančních informací souvisejících s klimatem (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) s cílem zlepšit a rozšířit podávání finančních informací souvisejících s klimatem (https://www.fsb-tcfd.org/).
Bezpečná manipulace s chemickými látkami
Snažíme se eliminovat použití CFC (chlor-fluorovaných uhlovodíků) přechodem na alternativy s nižšími hodnotami GWP (Global Warming Potential - Potenciál globálního oteplování).
Pracujeme také na snižování celkového množství používaných chemických látek zabráněním odpařování, odstraňování a opětovným využíváním.
Naším cílem je 1% úspora spotřeby energie
V rámci dodržování japonského zákona o racionalizaci využívání energie společností SMC se zavazujeme k ročnímu snížení spotřeby energie o 1 %. To se týká našich 6 japonských výrobních středisek a japonského technického střediska.