Identifikace výrobků vyhovujících směrnici RoHS
Výrobky vyhovující směrnici RoHS jsou na výrobních štítcích a na obalu označeny symbolem [H], v případě, že je výrobek označen symbolem [G], oveřte si shodu s RoHS v ,,Prohlášení o shodě".


- Elektrické výrobky se značkou CE vyhovují směrnici RoHS. Zde si můžete prohlédnout všechny výrobky opatřené značkou CE a jejich certifikáty.
- U výrobků, které neobsahují elektrické a/nebo elektronické součásti, vystaví SMC na požádání certifikát o jejich nepoužívání.
Kategorie elektrických a elektronických zařízení podle směrnice RoHS
-
Velké spotřebiče pro domácnost.
-
Malé spotřebiče pro domácnost.
-
IT a telekomunikační zařízení.
-
Spotřební elektronika.
-
Osvětlovací zařízení.
-
Elektrické a elektronické nástroje.
-
Hračky, vybavení pro volný čas a sporty.
-
Zdravotnické prostředky.
-
Monitorovací a kontrolní přístroje včetně průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojů.
-
Automaty.
-
Jiná EEZ, která nespadají do žádné z výše uvedených kategorií.
Výrobky SMC spadají do kategorií 9 a 11.
Vyňaté aplikace/materiály produktů SMC
6(a): Olovo jako legující prvek v oceli pro účely obrábění a v pozinkované oceli obsahující až 0,35 hmotnostních procent olova
6(b): Olovo jako legující prvek v hliníku obsahující až 0,4 hmotnostních procent olova
6(c): Slitina mědi obsahující až 4 hmotnostních procent olova
7(a): Olovo v pájkách s vysokou teplotou tání (tj. slitiny na bázi olova obsahující 85 hmotnostních procent nebo více olova)
7(b): Olovo v pájkách pro servery, systémy úložišť a úložná pole, zařízení síťové infrastruktury pro přepínání, signalizaci, přenos a správu sítě v telekomunikacích
7(c)-I: Elektrické a elektronické součástky obsahující olovo ve skle nebo keramice jinak než jako keramické dielektrikum v kondenzátorech, např. piezoelektrická zařízení nebo ve směsi skleněné nebo keramické matrice
7(c)-II: Olovo v keramickém dielektriku v kondenzátorech pro jmenovité napětí 125 V AC nebo 250 V DC nebo vyšší
8(b): Kadmium a jeho sloučeniny v elektrických kontaktech
SMC se zavazuje k ekologické odpovědnosti
Ve společnosti SMC se zavazujeme k dodávkám ekologických výrobků
SMC uznává, že ochrana životního prostředí Země je jednou z nejdůležitějších výzev, kterým čelí lidská rasa, a že naším příspěvkem je vývoj a dodávka výrobků šetrných k životnímu prostředí.
U vědomí tohoto jsme vytvořili následujících sedm pravidel:
- Snižovat množství součástí škodlivých pro životní prostředí
- Snižovat hluku, vibrací a zápachu
- Snažit se o energeticky nenáročné výrobky
- Zachovávat přírodní zdroje
- Brát v úvahu přepravu a balení
- Ohleduplně likvidovat odpad
- Zveřejňovat informace o ekologických činnostech.
Výše uvedené ukazuje naši interpretaci založenou na právních předpisech platných k červnu 2021.
Zákazníci, kteří kupují výrobky SMC pro použití v zařízeních vyhovujících směrnici RoHS, by si měli směrnici prostudovat, aby porozuměli jejich zákonným povinnostem.