Производство на гуми
Кой не е рисувал някога кола? Ако оставим настрана художествените умения, със сигурност в рисунката ви определено има три елемента: прозорци, шаси и колела. Никой не може да оспори, че автомобилите се нуждаят от колела, и този принцип е толкова основен, че превръща процеса на създаване на гуми в основен стълб на автомобилната промишленост.
За да постигнете висока конкурентоспособност в производството на гуми, без да се отказвате от най-доброто качество, SMC ви предлага най-добрите съюзници, за да гарантирате, че процесът на производство на гуми работи с пълния си потенциал.
Разберете кои продукти могат да ви помогнат да подобрите производителността си и да постигнете високо крайно качество с нашите специално разработени решения за производството на гуми
"Независимо дали става въпрос за проектиране на нова автоматична система за предварително смесване на суровини, внедряване на прогнозна поддръжка в производството на гуми, повишаване на енергийната ефективност при втвърдяване или персонализиране на система за обработка на екологични гуми, продуктите, услугите и експертният опит на SMC могат да добавят осезаема стойност към вашия проект."
Смесване
Подготовка на компонентите
Изграждане на борда
Създаване на гумата
Вулканизиране
Инспекция, обработка и съхранение
Началният етап на производството на гума не може да бъде разбран, без да се говори за суровата атмосфера и високите изисквания към транспортирането, дозирането и претеглянето на химикалите, както и за смесването и охлаждането на каучуковата смес.
Серия JSXFA
Серия 55-CQ2
Серия IDFA
Серия ISE20/ZSE20
Серия C95
Производството на компоненти е непрекъснат процес, изискващ постоянно подаване на материали и дълги линии. От първостепенно значение е машините да работят надеждно, да имат възможно най-малко спирания и да гарантират постоянно качество във времето.
Серия IR
Серия KF
Серия IZT40/41/42
Серия ASV
Серия TH
От подготовката на армирашите телове до окончателното сглобяване на гумата, всяка фаза от процеса се нуждае от прецизен контрол. Контролирайте обтягането на теловете, осигурете правилно навиване и обработвайте лесно готовите части с нашите продукти подходящи за тази цел.
Серия LEY
Серия ITV
Серия MHC2
Серия C85
Серия AN00
На този етап скоростта и надеждността са ключът към високата производителност. С помощта на SMC можете да осигурите иновативно решение за вашата машина за производство на гуми и да помогнете на процеса да постигне най-кратко време чрез дигитализиране на операциите.
Серия MLGP-Z
Серия SY
Серия EX600-W
Серия VEX1*0
При процеса на втвърдяване се генерират високи температури и е важно компонентите да се държат адекватно при тези екстремни условия. Разполагаме с продукт за всяка от операциите, участващи в този етап: пулверизиране, зареждане и разтоварване, оформяне, охлаждане на матрицата, почистване и необходимите процес вентили за автоматизация.
Серия C96
Серия KQG2
Серия VEX-X115
Серия D-MP
Изключително важно е да се провери дали гумите се продават без дефекти, които биха могли да повлияят на тяхното представяне. Освен това една ефективна система за обработка, транспортиране и съхранение на гуми може да подобри цялостната производителност на завода. Това е причината, поради която в SMC работим усилено, за да предложим най-висококачествените решения при производството на гуми.
Серия CVQ
Серия RSQ-Z
Серия AC-D
Серия HRS090
Серия PA3000