Автомобилна промишленост
Ако съществува промишленост, която непрекъснато се обновява, това е автомобилната промишленост. Промените засягат както самите автомобили, така и целия производствен процес. Например автономните автомобили вече са реалност; за автомобилната промишленост бъдещето е свързано настоящето.
Освен нашите стандартизирани решения CNOMO, DIN, ISO, VDMA, ATEX или NAAMS, ние сме в състояние да ви предложим нашите изпитани решения, които ще издържат на суровите работни условия. Продукти, които са здрави и солидни, както и компактни и леки компоненти за роботизирани приложения.
Списъци с одобрени продукти на SMC и книги с проекти за автомобилната промишленост.
По-конкретно, ние сме в състояние да ви окажем подкрепа, както с нашите продукти, така и с нашия екип от експерти, във всички етапи на вашия производствен процес: участък купе, преси, двигател/трансмисия, боядисване и финално сглобяване. По-надолу можете да откриете нашите решения за всеки един от тези етапи.
Доставчиците също разчита на нашия опит и ноу-хау, както и на персонализирани решения за всички области.
Нашите екипи от експерти по цял свят са обучени да ви окажат съдействие в ключови области като Индустрия 4.0 или Машинна безопасност. С подкрепата на 1500 опитни инженери, разпределени в 5 технически центъра (два от тях в Европа: Германия и Великобритания), готови да разработят персонализирани решения, които да удовлетворят вашите индивидуални изисквания.
“The contemporary automotive sector, which is undergoing a phase of profound transformation, aims to provide reliable, intelligent cars that are increasingly focused on environmental sustainability, incorporating innovative technologies into production processes. SMC, with its global footprint and consolidated expertise, is the ideal partner to offer cutting-edge solutions and high value-added services to the entire automotive supply chain”.
Каросерия
Пресови операции
Двигател/Трансмисия
Боядисване
Финално сглобяване
Разгледайте нашите решения свързани с транспортни линии, обработка на метали и заваръчни процеси. Имате ли нужда от цялостно решение за специално приложение? Независимо дали става въпрос за стандартно или специално разработено решение можете да се свържете с нашия технически отдел, за да започнем изграждането на вашето цялостно решение заедно.
Серия VQM
Попитайте нашите експерти
Серия CKZP
Серия CKQ / CLKQ
Серия CKZT*
Диаметър на буталото: ф25, ф32 mm
Компактни и леки
Механизъм за усилване на силата на притискане и функция за заключване.
Серия CKZ5T
Диаметър на буталото: ф50, ф63 mm
Конструкция, устойчива на заваръчни пръски.
Серия MGP
Серия ISE7#/ISE7#G
Серия CK1-Z1
Диаметър на буталото: ф40, ф50, ф63 mm
Вградени дросели.
Нашите цялостни решения за доставка, дистрибуция и обработка частите на купето в участък преси.
Серия MGZ
Серия MHM
Серия MGPM
Серия MY2H
Серия ZP3
Серия ZK2-A
Серия IR
Серия PF3#7
Широк измервателен обхват с един продукт
Серия CP96N
ISO15552
Диаметър на буталото: ф32, ф40, ф50, ф63, ф80, ф100 mm
Максимален ход: 2000 mm.
Независимо дали изработвате детайли или сглобявате агрегати, нашата гама продукти за участък двигател/трансмисия ви гарантира надеждността, ефективността и скоростта, от които се нуждаете.
Гама продукти, която включва: специализирани решения за подготовка на сгъстения въздух, системи за управление на циркулацията, решения за роботизирани манипулации, различни видове разпределители съвместими с най-често използваните комуникационни протоколи както и специални продукти за ефективно транспортиране.
Серия RS2H
Серия LE
Серия ISA3-L
Серия ISE20#
Серия SY3000/5000/7000
Компактен дизайн с голям дебит.
Работете по-бързо с намалени времена на цикъла.
Серия RS(D)Q-Z
В бояджийската работилница безопасното транспортиране на купето, както и надеждното и бързо нанасяне на боята, са предпоставка за осигуряване на високо качество на крайния продукт.
Нашият принос за вас в тази област се материализира в: проектиране и изграждане на табла за управление, управление на обдухващи приложения, продукти без наличие на силикон, разпределители за смяна на цвета, процес вентили (Part Shop), системи за полагане на вакса използващи ISO цилиндри, както и други специални продукти намиращи приложение в процеса на боядисване.
Серия VCC
Серия IZS40/41/42
Серия TD, TLM, TH/L
Серия CP96
Серия IN502-44/45
Независим от външни фактори контрол на дебита
Комбинация от сензор за дебит и регулатор в едно устройство. Не е необходима програма за управление
Специфична грес подходяща за хранително-вкусовата или автомобилната промишленост. Максимален дебит от 1000 л/мин.
Окончателното сглобяване и заваряване изискват надеждност и ефективност. Въз основа на тези принципи можете да видите по-долу изпитани решения за манипулатори и транспортни линии. Решения, обхващащи разпределители, стопер цилиндри или йонизатори, които имат една единствена цел - увеличаване надеждността на процеса.
Серия VR51
Серия ZHP