Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Efektivita energií

Zefektivněte využívání vašich energií

V dnešní době, kde je požadován nepřetržitý provoz 24 hodin a 7 dní v týdnu, jak v jednotlivých průmyslových odvětvích, tak od zákazníků, čímž se neustále navyšují dodávky energie, SMC podporuje zákazníky při efektivním využívání energií, tak aby bylo možné snížit jejich energetické náklady a zároveň přispět ke globální udržitelnosti. 

Najděte inspiraci v 5 základních kamenech SMC efektivity využití energií, které vám pomůžou ve vaší společnosti nastavit výhodnou energetickou strategii.

Přesvědčte se sami jak můžete s SMC "ZEFEKTIVNIT VYUŽÍVÁNÍ VAŠICH ENERGIÍ"

Efektivita energií - doplňující informace

Získejte větší přehled o spotřebě energie vašich pneumatických prvků tak, abyste mohli optimalizovat jejich spotřebu stlačeného vzduchu a začít snižovat svoje energetické náklady.

Rádi byste se dozvěděli více o našem technickém přístupu pro zefektivnění využití vašich energií?

Stáhněte si naše Technická doporučení a přečtěte si, proč se neustále zvyšuje tlak na všechna průmyslová odvětví dodržovat evropské cíle a předpisy. Dále se dozvíte, jak můžete využít nové technologie a získat tak konkurenční výhodu.

Přijměte výzvu

Kdo nikdy nesnil o tom, že se stane průkopníkem ve svém oboru a zároveň zvýší energetickou účinnost a úsporu nákladů?
Povzbuzujeme vás a podporujeme při snižování tlaku v hlavním potrubí. Budete překvapeni, že přechod na tlak 4 bar znamená úspory na všech stranách.

Podívejte se do našeho letáku o výrobním tlaku 4 bar.

Přijměte výzvu

Jak nejlépe dosáhnete efektivního využití energií. 

Výroba energií

Když připravujete suroviny pro výrobu svých produktů, jde o hrubý plán? Nebo plánujete jen přesné množství, kolik materiálu bude potřeba pro konečnou výrobu?

Určitá pečlivost, se kterou standardně zacházíme se surovinami nebo materiálem, je jen výjimečně používána i u energie. 

Vyrábět jen co skutečně spotřebujete, je první krok směrem k efektivnímu využití energií. Určitě to není jednoduché, protože místo nadměrné spotřeby není snadné najít. Ale na základě našich zkušeností, pokud se zavedou určitá opatření, výsledky se dostaví.

Přesvědčte se, jak vám naše produkty pomáhají vyrábět jen co skutečně spotřebujete:

Znovu použít/rekuperovat energii

Jednou použitá, proč ne znovu?

Recyklovatelnost energie spotřebované ve výrobních procesech má exponenciální účinek na efektivitu výrobního závodu.

Zaměřte svoje úsilí na efektivní využívání energií vedoucích ke zvýšení vaší konkurenceschopnosti. 

Použijte znovu již vyrobené v procesech generujicích energii, nebo v průběhu používání. 

 

Použijte znovu již vyrobenou energii

Přeměna energie vede k produkci tepla. Toto teplo lze jednoduše znovu použít pro jakoukoli jinou operaci, například pro ohřev vody (důkladným výměníkem tepla) nebo vytápění zařízení (rozvodem horkého vzduchu).

 

 

Použijte znovu již vyrobenou energii

Rekuperujte použité

Rekuperujte již použité. Rozhodli jste se někdy rekuperovat stlačený vzduch z vašeho válce? Kontaktujte nás a my vám ukážeme jak na to. U SMC to skutečně jde.

Rekuperujte použité

Monitorování spotřeby

Získáte celkovou analýzu využití, která bude obsahovat údaje o tom, který stroj ve vaší výrobě nejvíce spotřebuje nebo jaké jsou výkyvy v odběru.

Přidání snímačů nebo jiných monitorovacích systémů umožní větší přehled o spotřebě energie a kontrolu nad tím, jak a kde je používána.

Čím více informací bude obsahovat, tím lepší bude konečné rozhodnutí.

Instalace monitorovacích systémů a jiných řešení pro kontrolu spotřeby vám poskytne podporu při měření, zjišťování nesrovnalostí nebo neočekávaných úniků, a ukáže možnosti dalšího zvýšení výkonnosti.

Přesvědčte se, jak vám naše produkty pomáhají monitorovat vaši spotřebu stlačeného vzduchu:

Použití energie

Neefektivní využití energie ve výrobním závodě je často následkem všeobecného mínění, že stlačený vzduch je v podstatě ,,zdarma".

Pouze používat nebo efektivně využívat, jaká je vaše situace?

Vybíráte prvky s ohledem na optimalizaci velikosti?

Je váš rozvod stlačeného vzduchu navržen tak, aby byla energie využívána efektivně?

Když kupujete nový prvek, hledáte prvek s energeticky efektivní konstrukcí?

Přesvědčte se, jak vám naše produkty pomáhají použít jen co je nezbytně nutné:

Přemýšlejte efektivně

Pro SMC je efektivita energií součástí Filozofie neustálého zlepšování.

Abychom mohli zrealizovat efektivní využití energií, musí se změnit náš přístup v každodenním životě tak, že budeme hledat možné úspory energie při práci a rozhodovat se pro energeticky efektivní řešení.

Myslete na zefektivnění využití vašich energií.

Jinými slovy, přemýšlet efektivně, nám pomůže do budoucna. Všechna uvedená řešení v částech "Výroba energie", "Znovu použít / rekuperovat energii", "Monitorování spotřeby" a "Použití energie" nebyly pouze náhodným výběrem a spojením témat, jedná se o činnosti, které by měly být v tomto pořadí vykonány.

Navštivte náš virtuální showroom 

Explore The SMC Expertise Hub

 

Sustainable becomes attainable with SMC

 By Iván Martínez, Industries Manager, SMC Spain

JANUARY 2023
The ethos of corporate responsibility, sometimes called corporate social responsibility (CSR) or business sustainability, begins with recognising that the activities of your business impact on society, the environment and the economy, as well as your employees. It makes good sense for your company to operate sustainably as the benefits extend from enhanced brand reputation through to better staff engagement. For sustainability managers at engineering companies, SMC drives sustainable development and delivers a highly positive impact through various CO2 emissions reduction initiatives. These efforts provide a major contribution towards attaining the ISO 14001 environmental management standard, and help any companies reporting their carbon reduction journey based on Scope 1, 2 and 3 emissions, as set out in the GHG (Greenhouse Gas) Protocol.

Read more 

Fast-track your route to lower energy bills

  By Jeff Careless, Business Development Manager – Continuous Improvement, SMC UK

JANUARY 2023
In an era where manufacturing and process plants are under increasing pressure from soaring energy bills and ever-tightening CO2 emissions legislation, it begs the question: is there a way to reduce my energy consumption quickly without compromising efficiency or output? The short answer is yes, with the right advice and expertise.

Read more 

SMC can help OEMs develop energy-efficient machines

 By Roy Schep, Manager Energy Efficiency, SMC Netherlands

JANUARY 2022
OEMs traditionally design their pneumatic machinery and equipment for an operating pressure of 7 bar. However, by reducing this to 4 bar, I know from experience that end users can cut their energy costs by up to 29% in some instances, creating a powerful USP for the OEM. To help achieve such a desirable outcome, increasing numbers of OEMs are engaging with our team of experts here at SMC, who can offer both the know-how and products to turn this concept into reality.

Read more