Maden endüstrisi
Madencilik sektörü gibi önemli sektörler, pnömatik ve otomasyondan yoğun bir şekilde faydalanmaktadırlar.
Bir sektörün güçlü, güvenilir, kaliteli ürünler talep etmesi ürün işleme ve ihraç etme konusunda son derece karışık ve zorlu şartlardan kaynaklanmaktadır.
Çünkü pek çok zaman personel sağlığı ve güvenliği tehlikededir. İhtiyaç duyduğunuz huzuru size sunmak için buradayız:
Dünya çapında 5 teknik merkez (bunlardan 2'si Avrupa'da) ve 1.600 satış mühendisimiz ile 12.000 temel modelimizi özel gereksinimlerinize uyarlayabilmemiz sayesinde özelleştirilmiş çözümlerin oluşturulmasını garanti edebiliyoruz.
Aktüatörler
Konumlandırıcılar
SMC have an extensive range of both standard and specialist actuators which are particularly suitable for mineral extraction, mineral processing and aggregate industry applications.
CS1 Serisi
125 ila 300 mm iç çap boyutları mevcuttur
CS2 Serisi
125 ila 320 mm iç çap boyutları mevcuttur
C96 Serisi
32'den 125 mm'ye kadar delik boyutları mevcuttur
CP96 Serisi
XT316 Serisi
Uzmanlarımıza sorun
Optimum silindir performansı ve uygun maliyetli çalışma için bir dizi yüksek kaliteli akıllı/pnömatik konumlandırıcı geliştirdik.
Zorlu ortamlarda kullanım için son derece sağlam ve mükemmel olan bu konumlandırıcılar, pnömatik silindirlerimizin konumunu etkin bir şekilde korumak ve izlemek için eksiksiz montajlar olarak diğer SMC bileşenleri ile birlikte kullanılabilir.
IP8000 Serisi
Pnömatik silindirlere, döner aktüatörlere ve diyafram valflerine montaj için kullanılır.
IP8100 Serisi
IP8001 Serisi
IP8101 Serisi
IP5000 Serisi
IP5100 Serisi
IP200 Serisi
Pnömatik silindirlere montaj için kullanılır