Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Emniyetiniz bizim odak noktamızdır

SMC, pnömatik ve elektrik otomasyon teknolojisi için yenilikçi, güvenilir ve güçlü bir ortaktır. Müşterilerimize tesislerinin tüm yaşam döngüsü boyunca eşlik ediyoruz ve ilgili tüm emniyet sorunları için elinizin altında yetkin ve profesyonel çözümler sunuyoruz.

Özel olarak tasarlanmış makinelerden son derece karmaşık sistemlere kadar, yalnızca esneklik ve üretkenlik için değil, aynı zamanda sorunsuz kullanıcı ve operasyonel güvenlik için tüm gereksinimleri karşılıyoruz.

Bunu şirketinizde sağlamak için yenilikçi ve kişiye özel güvenlik çözümleri ve ISO 13849 uyumlu güvenlik bileşenleri sunuyoruz. Mümkün olan en yüksek riskin en aza indirilmesi ve makine operatörlerinin korunmasına burada odaklanılmaktadır.

Bütünün başarısı ayrıntıda yatıyor. Emniyet teknolojinizle ilgili tüm sorularınız için kişisel bağlılığınıza güveniyoruz. Avrupa çapında geniş bir müşteri hizmetleri ekibimiz ve geniş bir dağıtım ağımız var. Sizin için bu şu anlama gelir: Yetkili ekibimiz doğrudan bölgenizdedir ve kişisel iletişim yoluyla sizin için hazırdır.

Odak noktası insan ve makine arasındaki emniyettir.

Tanımlanmış emniyet işlevleri için SMC ürün çözümlerini seçin

Emniyet ile ilgili uygulamanız için doğru ISO 13849 uyumlu ürün çözümünü seçmek için PneuSAFE kullanın. Bu ücretsiz yazılım aracı size en yaygın emniyet işlevleri ve uygulamaları için TÜV onaylı devreler, parça listeleri ve talimatlar sunar.

Ürünlerimiz için emniyet ilgili parametreler hakkında bilgi alın

Emniyetle ilgili tüm önemli bilgileri edinin ve ihtiyacınız olan SISTEMA dosyalarını indirin. Bu ücretsiz yazılım aracı, onaylanmış ürün verilerimizle birlikte, emniyet işlevinizi hızlı ve güvenilir bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

“Makine Emniyetinin, olumlu etkisi temel bir kalite özelliği ve gerçek rekabet avantajları kaynağı olarak, makine geliştirme sürecinin ayrılmaz ve önemli bir parçası olmasıdır. SMC, güvenilir ve ekonomik çözümlerin uygulanmasında ve somut katma değer yaratılmasında yetkin bir ortak olarak sizi destekler.”

Clement Pucher |Avrupa Çalışma Grubu Emniyet Teknolojisi Yöneticisi

Emniyetle ilgili bilgiler

İlginizi çekebilir...

SMC’nin müşteriye özel sunduğu 6 farklı makina emniyeti hizmeti konusunda size nasıl yardımcı olabileceğini kendiniz keşfedin.

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Valfler

Tüm valf portföyümüz boyunca, makineyi daha güvenilir ve dolayısıyla daha güvenli hale getiren bir özellik ekleyerek akış yönünü kontrol edebilen bazılarını bulacaksınız. Bunlardan bazıları.

Özellikle güvenlik uygulamaları için en popüler SY valfimiz

Belirli güvenlik devrelerinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış çeşitli SY valfi çeşitlerimiz bulunmaktadır.

SY-X350 serisi geri çekme yayı spool                           SY-X31 serisi bobin konumu algılamalı pilot hava kontrolü
SY-X25 Serisi tetikli seri bobin                                SY-X310 basınç algılama seçeneği ile seri Pilot hava kontrolü
SY-X30 series Bobin konumu algılama

Lütfen aşağıdaki ilgili broşürlerin bağlantılarına bakın.

Havayolu Ekipmanları

Güvenlik uygulamaları için kilitli/frenli silindirlerimizi keşfedin. Ara durdurma, acil durdurma ve düşmeyi önlemek için temel unsurlardır.

Akış Kontrol Ekipmanları

SMC, pnömatik tesisinizin hat basıncını kontrol etmek için çok çeşitli basınç regülatörleri sunar. Aynı anda farklı basınç seviyelerini yönetmek için diğer hava işleme bileşenleriyle birlikte yerleştirilecek veya bir manifoldda kümelenecek modüler bir tasarımla. Size en uygun olanı seçin.

Kontrol Valfleri

SMC, silindir portuna doğrudan montaj için çok çeşitli akış kontrol valfleri sağlar. Bu şekilde, tüp patlaması problemini ortadan kaldırır ve makineyi daha güvenli hale getirir. Bu bölüm ayrıca, sıkışma durumunda sıkışan havayı tahliye etmek için artık basınç tahliye vanalarını da içerir. Bu sebeple  bakım prosedürlerini daha güvenli hale getirmek amaçlanmaktadır.