Daha fazlasını keşfedin
Ürün seçiminizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Modern üretimde kablosuz haberleşme teknolojisini merak ediyor musunuz?
Untitled
Katmanlı Üretim Çözümleri
Yardım & Destek
Klavuzlar & İndirilebilir Dökümanlar
Kaynaklar
SMC Hakkında
Taahhütlerimiz
Haberler & Etkinlikler
Sterilizasyon endüstrisi
Tıbbi sterilizatörler, mikrop ve bakterilerin bulaşmasını önlemek için tıbbi alet ve malzemeleri sterilize etmek için kullanılan cihazlardır. Tıbbi aletlerin ve malzemelerin uygun sterilizasyonu, hasta güvenliğini sağlamak ve hastalık bulaşmasını önlemek için esastır.
SMC, ürünlerinin güvenilirliği ve kalitesi sayesinde sterilizatörlerin hastalıkların bulaşmasını önlemesine yardımcı olan valfler, bağlantı parçaları, hortumlar, basınç anahtarları, akış anahtarları, filtre düzenleyiciler gibi geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.
Sterilizatör endüstrisi için özel olarak tasarlanmış çözümlerimizle hangi ürünlerin yüksek kaliteye ulaşmanıza yardımcı olabileceğini öğrenin.
Sterilizatör endüstrisinin özel ihtiyaçları için ürün gamımızı keşfedin
Masaüstü otoklav
Büyük otoklav
Etilen oksit sterilizatörü
Hidrojen peroksit sterilizatörü
Buhar sterilizatörleri, hastane, klinik ve diş tedavi merkezlerinde steril işleme departmanları (SPD) tarafından gerçekleştirilen kontaminasyon giderme ve sterilizasyon sürecinin önemli bir parçasıdır.
JSX Serisi
25 l/dk'ya kadar akış hızı (su)
VX2 SerisiAzaltılmış güç tüketimi (4,5 W)
VX3 Seri
Çok çeşitli sıvılarla kullanım için 3 yollu valf
VXS2 Serisi Valfin çalışması için sıvı basıncı gerekmez
VXK Serisi
Dahili Y süzgeçli 2 yollu valf
KKA Serisi Paslanmaz Çelik hızlı ataşman çoğaltıcı
KQG2 Serisi
316 Paslanmaz çelik
Buhar sterilizatörleri, hastane, klinik ve dişçilik tesislerinde steril işleme departmanları (SPD) tarafından gerçekleştirilen dekontaminasyon ve sterilizasyon sürecinin önemli bir parçasıdır.
JSXD Serisi
2200 l/dk'ya kadar akış hızı (su)
VXB Serisi
Açılı yapısı sayesinde düşük basınç kaybı
SY Serisi Yüksek debili kompakt tasarım
AC-D Serisi
ISO 8573-1:2010'a göre onaylanmış hava saflığı sınıfı
WF300 Serisi Su hattındaki yabancı maddelerin uzaklaştırılması
LQ Serisi Yüksek saflık ve yüksek kimyasal direnç
TL Serisi Temiz ve Kimyasallara Dayanıklı Hortum
Etilen oksit sterilizatörleri, saf buhar veya sıvı kimyasal sterilizasyonla zarar görebilecek ısıya ve neme duyarlı cihazları sterilize etmek için kullanılır. Bunlar arasında çoğu plastik veya kauçuk ürünleri ile ısıya duyarsız cihazlar yer alır.
JSY Serisi Son derece kompakt ve hafif valf
ISE70G Serisi Açılı Ekrana Sahiptir
PSE Serisi Ekransız yüksek basınç sensörü
Basınç regülatörleri ve vanalar
PF2M7(-L) Serisi CO2, kuru hava, N2 ve Ar için tek bir anahtar
ZH Serisi Kompakt ve hafif yapıya sahiptir.
KQ2 Serisi
Uygulanabilir hortum dış çapı: Ø 2 ile Ø 16 mm
TU Serisi Uyarlanabilir Ölçü: O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm
Hidrojen peroksit sterilizasyonu, ısıya duyarlı cihazları sterilize etmek için yaygın olarak kullanılan düşük sıcaklıkta bir sterilizasyon sürecidir. Bu süreç, H2O2 buharının sterilizatör odasını doldurmasını, cihazın yüzeyleriyle temas ederek sterilizasyon işlemini gerçekleştirmesini içerir.
LVC/LVA/LVH Serisi Partikül oluşumunu minimize eder.
LVM Serisi Kimyasallar için Solenoid Valf
LPV Serisi Kusursuz Akışkan İzolasyonu
PVQ Serisi
Debi : 100 litre/dakikaya kadar