Diş endüstrisi
Diş uygulamalarında, müşterilerimiz geleneksel olarak çok yönlü valf teknolojimiz ve modüler F.R.L. birimler. Dezenfeksiyon çözümlerinde sıvı kontrolü için olanlar gibi komple montaj çözümlerimiz de oldukça değerlidir. Uzun yıllardır dental alanında tanınmış şirketler için güvenilir ve deneyimli bir tedarikçiyiz.
Dental endüstri için özel olarak tasarlanmış çözümlerimizle hangi ürünlerin yüksek kalite elde etmenize yardımcı olabileceğini öğrenin.
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.
Dental endüstrinin özel ihtiyaçlarına yönelik ürün yelpazemizi keşfedin.
Teslimat sistemleri ve sandalyeler
Aşınma ve ultrasonik ölçekleyiciler
Spesifik hava ve vakum üretimi
Aletlerin dekontaminasyonu ve yağlanması
Lazerler, işleme ve hizalayıcı üretimi
LVM Serisi
Kimyasallar için solenoid valf
SX90 Serisi
Yüksek akış solenoid valfı
V100 Serisi Ultra kompakt 3 yollu doğrudan etkili valfler
LEY Serisi
Geniş yelpazede farklı model ve çözümler
Birçok basınç anahtarı varyasyonu mevcuttur
AC-D Serisi
ISO 8573-1:2010'a göre onaylanmış hava saflığı sınıfı
PVQ SerisiAkış hızı: 100 l/dk'ya kadar
SFDA SerisiSıralı bakteri giderme
WR110 Serisi
Su hattının basınç ayarı
WF300 Serisi
Su hattındaki yabancı maddelerin uzaklaştırılması
KQB2 Series
Corrosive environments with temperatures up to 150°C
KQG2 Serisi
316 Paslanmaz çelik
KKA Serisi Paslanmaz çelik çabuk bağlantı elemanı
S070 SerisiKompakt vana - 7 mm genişlik
VDW Serisi
Hava, orta vakum ve su için solenoid valf
Hava, gaz ve sıvı için kompozit valf manifoldu
ZFC SerisiHem pozitif hem de negatif basınç için tek ünite
IDG-D Serisi Geliştirilmiş akış hızı ve basınç düşüşü
ARJ SerisiKompakt ve hafif (16 g)
HF2-BAC Serisi
NSF-H1 sınıfı gres ve FDA uyumlu
AMJ Serisi Vakum sisteminden suyu uzaklaştırmak için idealdir.
JSX Serisi2200 l/dk'ya kadar akış hızı (su)
AD402-A Serisi 360º görünebilir hazne
IDFA Series Applicable for the high-temperature environments.
Red and Green colour zones for improved visibility
KQ2 Serisi
Uyumlu olduğu hortum ölçüleri D.İ.: Ø 2 ila Ø 16 mm
VXB Serisi
Açılı koltuk yapısı sayesinde düşük basınç kaybı
VXS2 SerisiValfin çalışması için sıvı basıncına gerek yoktur
LPV Serisi
Tam sıvı izolasyonu
LSP Serisi
200 µl'ye kadar dağıtım hacmi
PB Serisi
Kompakt, diyaframlı pompa
ISE7#/ISE7#G/ISE79S Serisi Açılı ekran. 50 MPa'ya kadar basınç
Basınç regülatörleri ve valfler
LQ Serisi
Yüksek saflık ve yüksek kimyasal direnç
TL Serisi
Temiz ve kimyasallara dayanıklı borular
LEFS/LEKFS Serisi Yüksek yüklerin aktarımı için hassas tekrarlanabilirlik
PF3W7-Z Serisi
Entegre ekran: 3 renkli/2 ekranlı ekran
PA Serisi
Kompakt, büyük kapasite
JSY Serisi Son derece kompakt ve hafif valf
INR-244-831 Serisi Soğutma kapasitesi: 220 W
IZG Serisi
Hafif: yalnızca 200 g
VV061 Series Dustproof enclosure