Analitik teknoloji
Analitik teknoloji alanına yönelik ürün yelpazemiz pompaları, taşıma ve dozajlama, boru ve ek parçaları ve çok çeşitli vana çözümlerini içermektedir. Valf çeşitlerimizde, minimum ölü boşluk, diyafram ve akışkanlar ve gazlar için koltuk valfleri ve minyatür boyuttaki valfler ile medya ile ayrılmış sıvı kontrol valfleri sunuyoruz.
Analitik cihazlar ve laboratuvar otomasyonu için özel olarak tasarlanmış çözümlerimizle hangi ürünlerin yüksek son kaliteye ulaşmanıza yardımcı olabileceğini öğrenin.
Bu endüstri için önemli özel gelişmelerimizden biri, çok çeşitli malzemelerden üretilen çok katmanlı manifold. Bu montajlar, üç boyutlu akışı optimize edilmiş kanal yapılarının 5 katmana kadar bağlanmasını sağlar. Ayrıca, müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamak için sensör, sıcaklık kontrolü ve elektrikli aktüatör tertibatları geliştiriyoruz.
Aşağıda vitro teşhis, biyoteknoloji ve elementel analiz için spesifik çözümleri detaylı olarak bulabilirsiniz. Özelleştirilmiş bir çözüm mü arıyorsunuz? Analitik teknoloji alanına yönelik değer teklifimiz, özelleştirilmiş çözümler geliştirme yeteneğimizden yararlanır. Bunu yapmak için, ikisi Avrupa'da bulunan beş teknik merkezimiz var: Almanya ve İngiltere. Oradaki mühendislerimiz, bireysel ihtiyaçlarını karşılayan bireysel çözümün geliştirilmesini garanti etmek için müşterilerle birlikte çalışır.
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.
"Analitik Cihazlardaki OEM liderleri uygulamaları için eksiksiz çözümler gerektirir. SMC, sıvı ve gaz kullanımında, özellikle gerçek tak ve çalıştır çözümleri için valf ve manifold teknolojilerinde kapsamlı deneyim sunar“.
Laboratuvarda teşhis
Biyoteknoloji
Element analizi
Vitro teşhis için, analitik cihazlarda hassas sıvı kontrolü için bileşenler ve müşteriye özel çözümler sunuyoruz. Ayrıca güvenli taşıma ve toplama ve yerleştirme uygulamalarında numune kaplarının tanıtılması için çözümler de sunuyoruz.
LVM Serisi
Hava, Gaz ve Sıvı için Kompozit Valf Manifoldu
LSP Serisi
Uzmanlarımıza Sorun
HECR Serisi
LE Serisi
LER Serisi
LEH# Series
Biyoteknoloji alanında, size çeşitli gaz ve sıvıların etkin kontrolü için çok yönlü ve güvenilir çözümler sunuyoruz.
Kan ve DNA analizörleri, bakteri tiplendirme veya sıvı dolumu gibi uygulamalarınızın özel gereksinimlerini karşılıyoruz.
S070 Serisi
V060 Serisi
TH Serisi
Alma ve yerleştirme uygulamaları için iş elemanlarına ve bunların kontrolüne ek olarak, öncelikle çok kompakt bir tasarıma sahip gazların ve kimyasalların kontrolü için çözümler sunuyoruz.
SRH Serisi
JSB Serisi
SY3000/5000/7000 Serisi
Daha kısa döngü süreleri ile daha hızlı çalışın