Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

IO-Link çözümleri

SMC ile IO-Link avantajlarının keyfini çıkarın

Yalın Üretimin hemen ardından odak noktası bir kez daha değişti.

Üretim performansını iyileştirme hedefiyle, daha otomatikleştirilmiş operasyonlar ve veri analitiği kullanımı ile akıllı üretim günün sırasıdır. Üretim sürecini izlemek için internete bağlı makineleri kullanan bu teknoloji odaklı yaklaşım, akıllı makine bileşenlerinin gelişimini gördü.

SMC'nin IO-Link ürünleri, dinamik üretim süreçleri sağlayarak ve endüstrinin aradığı Akıllı Esnekliğe öncülük ederek üretkenliğinizi artırmanıza ve maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı olabilir. Ayrıca, şirketinizin endüstriyel bakım stratejisinin sürekli iyileştirilmesi konusunda bahse girmenize izin vereceklerdir.

Akıllı makine çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi için bugün web sitemizdeki en son ürünlerimize göz atın.

io-link-architectures.jpg

IO-Link çözümlerimizi keşfedin

IO-Link ile ilgili bilgiler

İlginizi çekebilir

SMC Uzmanlık Merkezini Keşfedin

Akıllı sensöre kolayca geçmek için IO-Link

Mile Milovanoviç, Kıdemli Mühendis, SMC Alman Teknik Merkezi

2009 yılında piyasaya sürüldüğünde IO-Link, endüstrinin daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemiyordu. IO-Link bir Seri Haberleşme değil, Seri Haberleşme'nin müttefikidir. IO-Link, otomasyon IO cihazlarını diğer çözümlerin sunamadığı bir şekilde birbirine bağlar.

Devamını oku >

  • Sensörler

  • Ana birim

  • İş Elemanları

Sensörler

Akış, basınç, vakum ve elektrikli iş elemanı konumunu ölçmek için teşhis verilerinin otomasyon düzeyine değiş tokuşuna olanak tanıyan geniş bir aralık bekleyebilirsiniz.

Akış anahtarları

Basınç anahtarları

Vakum anahtarları

Auto switch

Ana birim

 

Sensörlerden ve elektrikli iş elemanlarından gelen veri şeffaflığı, bir IO-Link master aracılığıyla otomasyon seviyesine kadar uzanır.

İş Elemanları

Parametrelendirme verilerinin IO-Link üzerinden elektrikli iş elemanlarına iletilmesi

IO-Link nedir


IO-Link (IEC61131-9), IO-Link'i destekleyen ve bir ana birime bağlı sensörler ve cihazlardan çift yönlü veri alışverişine izin veren açık standart bir teknolojidir. IO-Link ana ünite sayesinde, veriler çeşitli ağlar üzerinden iletilir, endüstriyel bilgi sistemi (PLC, HMI, vb.) aracılığıyla verileri anında eylem veya uzun vadeli analiz için erişilebilir hale getiren seri haberleşme sistemleridir.

SMC ile IO-Link'in avantajları

1. Artan veri kullanılabilirliği

Çevrimsel veriler veya çevrimsel olmayan veriler olarak sınıflandırılan üç temel veri türü vardır (gerektiğinde veya talep üzerine veri iletimi).

  • Proses Verileri. Cihazın okuduğu
  • Servis Verileri Cihazın kendisi hakkında bilgi
  • Olay Verileri Bildirimler (tanılama) 
1. Artan veri kullanılabilirliği

2. Ürün teşhis

Bir sensörün değiştirilmesi için üretim arızasını beklemenize gerek yok.

Cihaz çalışma sağlığını kontrol etmek için olay verileri. Sürekli takip edilebilir.

Cihaza bağlı olarak, aşırı sıcaklık, basınç, aralık dışı, dahili varsayılan vb. değerler takip edilebilir. 

2. Ürün teşhis

3. Standart kablolama

Tüm veriler dijitaldir, bu nedenle tüm cihaz parametreleri IO-Link-Ana ünitede saklanır veri aktarımı 24 V'luk bir sinyale dayanır ve kalkanlı kablolar gerekli değildir

3. Standart kablolama

4. Uzak erişim

Özelleştirilmiş çözüm, parametrelerde sürekli bir değişimi mecbur kılar. Kontrol sisteminden (PC) genel ayar kontrolü, makinenin kullanılabilirliğini arttırarak zamanı en aza indirir. 

4. Uzak erişim

5. Kolay cihaz değişimi

Tak ve çalıştır değiştirme,  bağlantıyı basitleştirir: iletişim ve güç için ortak bir konektör: Parametreler ana bilgisayara kaydedilir ve cihaz bağlandığında otomatik

5. Kolay cihaz değişimi

6. Sabotaj edilemez

Tuş kilidi işlevi, yetkisiz kişilerin ayarları değiştirmesini önler. 

6. Sabotaj edilemez