Süt endüstrisi
Süt, hayatımızın önemli bir bölümünü oluşturan yüzlerce farklı ürünün kaynağıdır. Bununla birlikte, çok yönlü olduğu kadar süt de son derece dikkatli bir şekilde işlenmesi ve işlenmesi gereken hassas bir üründür.
SMC'den, mandıraların farklı üretim gereksinimlerine yönelik geniş ürün yelpazemiz sayesinde, prosesin gerektirdiği kadar çok yönlü ve dikkatli olabiliyoruz. Pastörizasyon aşaması için ısıya dayanıklı ürünlerden, CIP alanları için hijyenik tasarımlı vanalara kadar tüm ihtiyaçlarınıza çözüm üretebiliriz.
Üretim sürecinizdeki herhangi bir gereksinim için ürün bulabilirsiniz.
Montaj ve hortum
Lineer iş elemanı
Kılavuzlu iş elemanı
Çevreye dayanıklı iş elemanı
Hava filtreleme
TH Serisi
Kimyasal maddelere ve yüksek sıcaklıklara karşı yüksek dirençten yararlanın
KP Serisi
Clean room blow-off and drive air systems
TP Serisi
Temiz oda ortamlarında kullanılacak hortumlar
KFG2 Serisi
Yüksek derecede aşındırıcı ortamlarda, agresif kimyasallarda ve -65 ile 260°C arasındaki aşırı sıcaklıklarda performansı garanti edin
KQB2 Serisi
150 ºC'ye kadar sıcaklıklardaki aşındırıcı ortamlara karşı mükemmel dirençten yararlanın
KQG2 Serisi
150 ºC'ye kadar sıcaklıklara sahip zorlu ve aşındırıcı ortamlara karşı mükemmel dirençten yararlanın
M Serisi
Aşındırıcı, kapalı alanlarda kullanılabilen minyatür armatürlerimizi inceleyin.
KK Serisi
Size kilo verme olanağı sağlayacak bu anında bağlantı yönteminden yararlanın
ASG Serisi
Gıda ve paketleme gibi standart akış kontrollerini bozabilecek alanlar için uygundur
CP96-X65 Serisi
İş elemanları için geniş ürün yelpazesi ve hızlı teslimat seçeneği
CP96-C-X65 Serisi
ISO 15552 silindir, çift etkili, hava yastıklı ve tamponlu tek/çift milli
CG5/CJ5 Serisi
FDA standartlarını karşılayan gıda işleme makineleri için gres ile uyumlu
MGP-Z-XC6 Series
Check our compact guide cylinder that assures a precise guide movement together with easy installation on your machine
MGQ Serisi
Yüksek yüklere maruz kalan lineer aktüatör için çözüm. Malzeme taşıma uygulamaları için ideal
CG1-Z Serisi
Birçok endüstride bağlama, alma ve yerleştirme ve konumlandırma gibi çok çeşitli uygulamalar için uygundur
MGP-R/V-Z-Serisi
Yıkama ortamlarında hassas bir hareket sağlayın
CQ2-Z Serisi
Otomatik anahtarların iki yüzeye kurulumunu kolaylaştıran bu kompakt silindir için çok çeşitli seçeneklerimizden yararlanın
CQS Serisi
Yer tasarrufunun gerekli olduğu küçük çaplı silindir uygulamaları için mevcut olan SMC'nin kompakt silindirine bir göz atın
CQM Serisi
Doğrudan monte edilmesini sağlayan bu kompakt silindirden yararlanın
CQU Serisi
Hem güç hem de yerden tasarruf sağlayan performansla yer ve ağırlık sorun olduğunda kullanılacak bir üründür
SFDA Serisi
FDA uyumlu, hat içi bakteri giderme filtremize göz atın
Haberleşme sistemi
Yön kontrol valfleri
HY(D)B Serisi
Hijyenik tasarımlı yuvarlak profilli silindirimize göz atın, geliştirilmiş su direnci ve yuvarlak şekli sayesinde kolay silinebilir
HY(D)C Serisi
Yeni yağlama yapısı sayesinde iyileştirilmiş su direncinden yararlanırken ISO/VDMA spesifikasyonlarıyla uyumludur
HY(D)G Serisi
Suya dayanıklı kılavuz çubuk silindirimizi kullanın
HY(D)Q Serisi
Temel tip hijyenik tasarım silindirinden ve yeni tasarım sayesinde yüzeyini silmenin ne kadar kolay olduğundan yararlanın
CG5-X2977 Serisi
Gıda sınıfı contalar ve keçeler için lazer markalama ve NSF-H1 gresi
HF2-BAC Serisi
SMC'nin basınçlı havanızı sterilize etmenize yardımcı olacak hava filtresi HF2-BAC ile bakterilerin havasını arındırın
EX600 SerisiDaha kolay bakımla verimliliğinizi artırırken iletişiminizin yeteneklerini artırın
EX260 Serisiİletişiminiz için uygun maliyetli çözüm. Maliyetlerinizi ve kurulum sürenizi azaltmak için zincirleme iletişim
KFG2H-E Serisi
Sıvı ve yabancı madde birikimini önleme sertifikası ve IP69K koruma derecesi
KFG2H-C Serisi
Azaltılmış artık sıvı birikiminden yararlanın
KFG2-F Serisi
Yüksek derecede korozif ortamlarda, agresif kimyasallarda ve -65 ile 260°C arasındaki aşırı sıcaklıklarda kullanım için uygundur
KQB2-F Serisi
150 ºC'ye kadar yüksek sıcaklıklardaki aşındırıcı ortamlarda çalışırken çözümünüz KQB2'dir
KQG2-F Serisi
150°C'ye kadar sıcaklıklara sahip zorlu ve aşındırıcı ortamlarda kullanım için uygundur
JSY5000-H Series
Control your food production needs, to be used in harsh environments (IP69K) and with the option of IO-Link communication
SY New Series
Check out our all-purpose valve that offers an enclosure up to IP67 for harsh environments and a wide variety of flow rates (191-1751 l/min)
SY Series
SY offers major advances in valve performance for cost-effective solutions to your requirements. The series offers high flow with low power consumption in a compact design
İş elemanları
TL Serisi
Yüksek saflıkta (Süper PFA) temiz ve kimyasallara dayanıklı hortumdan yararlanın. Maks. çalışma sıcaklığı: 260 °C
AF-A-X440 Series
Benefit from SMC’s modular style air filter, with high-temperature resistance option
AR-B-X440 Serisi
Çoğu uygulamayı karşılamak için çeşitli basınç aralığı ayarları ve yüksek sıcaklıklar için bir seçenek
AW-B-X440 Serisi
SMC'nin yüksek sıcaklık ortamı seçeneğiyle filtre düzenleyicisine bir göz atın
SRH Serisi
Temiz regülatör serisi SRH, artık sıvıyı en aza indirmek için tasarlanmış, kirlilik kontrollü paslanmaz çelik bir regülatördür.
Proses valfler
Bağlantı parçaları ve hortumlar
Foropolimer
LVA Serisi
Mikro kabarcıkların oluşmasını önleyen nazik açma ve kapama sağlanır. Mühür ömrünü büyük ölçüde artırır ve parçacık oluşumunu azaltır
LVC Serisi
Boru dişlerinde kalan sıvı olasılığını ortadan kaldırın. Ek olarak gövde, minimum iç ölü boşluk ile düzgün akış için tasarlanmıştır. Yüksek saflıkta geri emme valfi(damlamayı önlemek için sıvıyı nozzle’in ucundan çeker)
VX3 Serisi
Çok çeşitli sıvılarla kullanım için.
VND Serisi
VN serisi, basınç farkı sıfır ile çalıştırılabilen ve birçok çeşidi bulunan proses valflerinin bir kombinasyonudur. VND serisi buhar kontrolü içindir.
TD Serisi
Ekstra esnek, ısıya ve kimyasallara dayanıklı hortumlar gerektiren prosesler artık yeni TD/TID Serisi hortum serimizle ihtiyaçlara çözüm oluyor.
LQ Series
Benefit from the high-purity hyper fittings that allow use in chemical feeding, food industry, medical, semi-conductor, etc.
TU-X214 Series
Check out this tubing, safe for food production, that allows identifying circuits thanks to 8 different colours
TUL Series
Tube used when tube flexibility is needed, outer polyurethane layer and inner fluoropolymer layer
PF2D5 Series
Use it with de-ionized water and chemicals
SRF Series
Choose this product to regulate DI water and N2 gas in the clean room
PAF Series
This high-performance fluororesin pump is constructed with non-metallic body parts to ensure perfect compatibility when using high-purity chemicals
Electrikli iş ilemanı
Vakum ekipmanları
LEH Serisi
Kavrama kontrol fonksiyonu ile yumuşak ve güvenli kullanım gerektiren iş parçalarına yöneliktir.
LEHF Serisi
Uzun stroklarından dolayı çeşitli iş parçalarını tutmak için uyarlanmıştır. Uzun stroklu çeşitli iş parçaları tutulabilir
LES Serisi
Transfer uygulamaları için kompakt ve hafif kayar tabla
LZ Serisi
LC3F2 sürücüsü ile uyumlu standart uygulamalar için bu ürünü seçin
AC-D Serisi
Toz ve yabancı madde birikimini önlemenin yanı sıra ISO8573-1:2010 ile uyumlu hava saflığı sınıflarına uygundur.
AMS20/30/40/60 Series
Benefit from SMC’s air management system, that will save you energy, enhance your maintenance capabilities and help to digitalise your compressed air installation
C96 Serisi
İş elemanlarınız için geniş ürün yelpazesi ve hızlı teslimat seçeneği
ZP3P Serisi
Kontaminasyon denetimi sırasında kolay tanımlama sağlamak için SMC'nin mavi renkli vakum pedini kontrol edin
ZP3C Serisi
ZP3C'nin oldukça aşındırıcı yüzeylere karşı mükemmel direncinden yararlanın
ZP3P-JT Serisi
Kontaminasyon denetimi sırasında kolay tanımlama sağlamak için SMC'nin mavi renkli körük tipli vakum pedini kontrol edin.
ZK2*A Serisi
Düşük gürültü ve yüksek verimlilik seçenekleriyle gelişmiş vakum ünitesi (ejektör/pompa/manifold sistemleri)
ZL1/3/6 Serisi
Enerji tasarruflu, yüksek akış hızlı, 3 kademeli difüzör yapı ejektörümüzü deneyin
ZQ*A Serisi
Ejektör, pompa ve manifold sisteminin tek bir ünitede olması sayesinde verimlilik elde edin
İyonizer
Ölçme ve saptama
IZT40/41/42 Serisi
İstediğiniz yerde hızlı ve verimli statik giderme elde edin. Kontrolörden ayrı çalışacak şekilde uyarlanmış çubuk ve nozül tipi iyonlaştırıcılar
IZG10 Serisi
SMC'nin iyonlaştırıcı tabancasının kolay tutuşundan ve azaltılmış çalıştırma gücünden yararlanın
IZD10 Serisi
Küçük ve montajı kolay bir elektrostatik sensör elde edin
IZE11 Serisi
Elektrostatik sensör için monitöre bir göz atın
IZH10 Serisi
El tipi bir elektrostatik ölçüm cihazından yararlanın