Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

İçecek Üretim Çözümleri

İçecek endüstrisi için verimlilik, kalite ve sürdürülebilirliği sağlamak için tasarlanmıştır.

İçecek üretimi, yalnızca mükemmel içecekler üretmekle sınırlı değildir. Zira verimlilik ve kaliteyi sağlamak için yüksek hızda, hassas ve hijyenik süreçler gerektirir. Depolama, karıştırma, dolum ve ambalajlama gibi süreçlerde SMC, operasyonları optimize eden, maliyetleri azaltan ve hijyen ile güvenlik standartlarına uyumu sağlayan otomasyon çözümleri sunar.

İçecek Endüstrisinin En Temel Zorluklarını Çözmek

Geniş hizmet yelpazemiz, içecek üretiminin her aşamasını detaylı bir şekilde kapsamaktadır:

  • İçecek Depolama ve Karıştırma – Enerji verimli sıvı taşıma çözümleriyle, içecek karıştırma ve harmanlama süreçlerinin hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlayın.
  • PET Şişe ÜflemePET şişe üfleme işlemi için yüksek basınçlı hava kontrol çözümleri, enerji tüketimini azaltırken şişe kalitesinin tutarlı bir şekilde korunmasını sağlar.
  • Durulama ve Doldurma – Kirlenme riskini azaltarak, Clean-in-Place (CIP) uyumlu bileşenlerle hijyenik ve aseptik süreçlerin korunmasını sağlayın.
  • Kapatma ve Etiketleme – Yüksek hızlı içecek işleme tesisleri için tasarlanmış, güvenilir ve otomatik kapatma ve etiketleme çözümleri.
  • Koli Paketleme ve Taşıma – Gelişmiş vakum ve proses otomasyonu çözümleri, güvenli ve verimli paketlemeyi sağlar.
  • Paletleme ve Paletlerden Boşaltma – Dahiyane paletleme çözümleri, duruş sürelerini azaltır ve malzeme taşıma verimliliğini artırır.

Gelişmiş otomasyon ve kontrol teknolojilerini entegre ederek, yüksek üretim hacimlerine ulaşmanıza yardımcı olurken; aynı zamanda en yüksek kalite standartlarını korumanızı sağlıyoruz. İçecek üretim çözümlerimiz, daha kısa geçiş süreleri, aşındırıcı kimyasalların işlenmesi ile birlikte hijyenik ve aseptik süreçlerin uygulanması gibi yaygın endüstri zorluklarını aşmak için tasarlanmıştır.

Ayrıca, enerji ve çevresel verimliliği ön planda tutularak, üretiminizin yalnızca düzenleyici standartları karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda sürdürülebilirlik hedeflerine de katkıda bulunmasını sağlıyoruz. Durum tabanlı izleme sistemlerimiz, operasyonlarınıza dair anlık veriler sunarak proaktif bakım yapılmasını ve sürekli süreç iyileştirmesini mümkün kılar.

 İş ortağınız olarak SMC, size en iyi bildiğiniz işi – olağanüstü içecekler üretmeyi – sağlarken, aynı zamanda üretimin karmaşık yönleriyle de ilgilenmektedir. Siz de, SMC'nin en güncel çözümlerini bugün keşfedin ve içecek üretiminizi nasıl bir üst seviyeye taşıyabileceğinizi öğrenin.

Storage, process and mixing

With an appropriate monitoring solution, all the variables such as fluid and air pressure and flow rate, tank temperature control, valve positioning and leaks can be under control at any time, making it possible to detect any anomaly beforehand and fix the problems prior to any failure.

Storage, process and mixing

Highlighted Products

Filling

It is essential to monitor the fluid pressure and flow. This way, it’s possible to avoid pressure drops from the air filter, as well as controlling changes due to leaks or a process out of limits. The control of these parameters has a direct impact on the final quality of the product and overall machine efficiency.

Filling

Highlighted Products

Pasteuriser

Ürünün uygun gıda güvenliği standartlarını karşıladığını garanti etmek için sıvı akışı, basınç ve sıcaklık gibi proses parametrelerinin kontrol altında olması gerekir. Proses sınırları, sızıntılar ve prosesin kritik noktalarındaki değişiklikler hedeflenmeli ve uygun ekipmanlarla izlenmelidir.

Pasteuriser

Highlighted Products

Labelling

For consistent labelling, it is necessary to consider air pressure and flow, as well as the maintenance of any ioniser nozzles. If we have these parameters under control, we can monitor for labelling problems at an early stage before any errors occur.

Labelling

Highlighted Products

Case packing and conveying

By monitoring air pressure and flow to avoid restriction and leaks, or checking the nozzles of the static ionizer, you can continue without unplanned stoppages and increase uptime

Case packing and conveying

Highlighted Products

De-palletising and palletising

With the correct monitoring of the parameters, we can detect errors such as loss of vacuum due to pad wear and blocked filters, pressure drops derived from filter air starvation, variations in air consumption due to leaks, and actuator position errors.

De-palletising and palletising

Highlighted Products

İçecek endüstrisinin özel ihtiyaçlarına yönelik ürün yelpazemizi keşfedin.

Storage, process and mixing

De-palletising and palletising

PET blowing

Rinsing and filling

Capping and labelling

Case packing and conveying

İçecek endüstrisi ile ilgili bilgiler

 

SMC Uzmanlık Merkezi'ni Keşfedin

Mike Brown | Avrupa Endüstri Yöneticisi

"SMC, içecek endüstrisindeki hem son kullanıcılar hem de makine üreticilerinden edindiği geniş otomasyon ve süreç bilgisiyle hizmet vermektedir. İçecek ekibimizin uzmanlığı sayesinde, müşterilerimize yeni yatırımlardan makinenin tam ömrüne kadar daha yüksek verimlilik ve daha düşük toplam sahiplik maliyeti sunmalarına yardımcı olmaktayız."

Mike Brown | Avrupa Endüstri Yöneticisi

İçecek ile ilgili sorularınız mı var?

Bugün uzmanlarımıza sorun!