İçecek endüstrisi
İçecek üretiminin karmaşık, hızlı hareket eden bir süreç olduğunu farkındayız. Üretim konusunda sürekli akış garanti edecek güvenilir ortaklara ihtiyacınız olduğunu biliyoruz:
Aşağıdakiler gibi önemli zorluklarınızı çözmek için kapsamlı çözümler sunuyoruz:
"SMC, hem Son Kullanıcıya hem de Makine Üreticisine içecek endüstrisinden edinilen zengin otomasyon ve süreç bilgisini getiriyor. İçecek ekibimizin uzmanlığı sayesinde müşterilerimizin daha fazla üretkenlik ve daha düşük toplam maliyeti sağlamasına yardımcı oluyoruz.
With an appropriate monitoring solution, all the variables such as fluid and air pressure and flow rate, tank temperature control, valve positioning and leaks can be under control at any time, making it possible to detect any anomaly beforehand and fix the problems prior to any failure.
It is essential to monitor the fluid pressure and flow. This way, it’s possible to avoid pressure drops from the air filter, as well as controlling changes due to leaks or a process out of limits. The control of these parameters has a direct impact on the final quality of the product and overall machine efficiency.
Ürünün uygun gıda güvenliği standartlarını karşıladığını garanti etmek için sıvı akışı, basınç ve sıcaklık gibi proses parametrelerinin kontrol altında olması gerekir. Proses sınırları, sızıntılar ve prosesin kritik noktalarındaki değişiklikler hedeflenmeli ve uygun ekipmanlarla izlenmelidir.
For consistent labelling, it is necessary to consider air pressure and flow, as well as the maintenance of any ioniser nozzles. If we have these parameters under control, we can monitor for labelling problems at an early stage before any errors occur.
By monitoring air pressure and flow to avoid restriction and leaks, or checking the nozzles of the static ionizer, you can continue without unplanned stoppages and increase uptime
With the correct monitoring of the parameters, we can detect errors such as loss of vacuum due to pad wear and blocked filters, pressure drops derived from filter air starvation, variations in air consumption due to leaks, and actuator position errors.
Depolama, proses ve karıştırma
Paletten çıkarma ve paletleme
PET şişirme
Durulama ve doldurma
Kapatma ve etiketleme
Paketleme ve transfer
AMS Serisi
EX600 Serisi
DLR ve MRP desteklenir
VFN2120N-X23/36 Series
Hygienic design type: resin body with less concaves. Direct cleaning of valve is possible (IP67)
JSY5000-H Serisi
Uzmanlarımıza sorun
ISE7#/ISE7#G/ISE79S Serisi
Uygulanabilir akışkanlar: Genel akışkanlar ve hava
PF3W Serisi
Uygulanabilir sıvı: su, etilen glikol sulu çözeltisi, deiyonize su ve çeşitli kimyasal sıvılar
PF3A Serisi
Uygulanabilir sıvı: su, suda çözünür soğutucu
LFE Serisi
PA5000 Serisi
63 l/dak'ya kadar deşarj oranı
IP8000/8100 Serisi
Döner Tip
ITV Serisi
Hava basıncının elektrik sinyaliyle dinamik kontrolü
HRS Serisi
Mükemmel sıcaklık sabitleme
VBA2#A,4#A Serisi
Yalnızca ihtiyaç duyulan yerde yüksek basınç sağlayacak şekilde tasarlanmıştır
KQG2 Serisi
316 Paslanmaz çelik
TD, TLM, TH/L Serisi
Floropolimer hortum
CP96 Serisi
Delik boyutları (mm): 32 ~ 125
LEG Serisi
Ekstra destekle itmeye, durdurmaya veya aktarmaya uygundur
SY3000/5000/7000 Serisi
Yüksek akışlı kompakt tasarım
VP544/744-X555/585 Serisi
Kategori 3 ve 4 için güvenlik standartları ISO13849-1
EX600-W Serisi
Giriş/çıkış için merkezi olmayan ve kablosuz seri iletim sistemi
EX245 Serisi
AIDA spesifikasyonlarına uygun
PF3A7*H-L Serisi
Uygulanabilir akışkan: Hava, N2
IZT40/41/42 Serisi
IZT40: Temel tip / IZT41: AC tipi / IZT42: Çift AC tipi
ZSE20(F) Serisi
3 Ekranlı, 3 Renkli Görüntü
D-MP Serisi
Ölçüm aralığı: 25mm, 50mm, 100mm ve 200mm
ZK2-A Serisi
Düşük gürültü ve yüksek verimlilik seçeneklerine sahip gelişmiş vakum ünitesi (ejektör/pompa/manifold sistemleri)
Uygulanabilir akışkanlar: genel akışkanlar ve hava
PF3A8#H Serisi Uygulanabilir akışkan: hava, N2
ISE70/75/75H Serisi
ATEX kategori 3 - II 3G
VCH Serisi
Hizmet ömrü: 10 milyon döngü
VCHC Serisi
Hava veya inert gazla kullanılmak üzere tasarlanmıştır
VCHR Serisi
Rahatlatıcı tip
VCHN Serisi
Gürültü azaltımına 35 dB(A)
CG5 Serisi
Temiz Tasarım. Sağlam. Dayanıklı
VQZ Serisi
JSB Serisi
Low pressure loss due to angle seat structure
JSY5000-H Series
Ask our experts
IN502-44/45 Series
Automatic Flow rate adjustment
VBA2#A,4#A Sersi
VEX-X115 Serisi
KQB2 Serisi
150°C'ye kadar sıcaklıktaki aşındırıcı ortamlar
LQ Serisi
Dörtlü sızdırmazlık yapısı
Basınç Anahtarı
Basınç anahtarlarının birçok çeşidi mevcuttur
IZF21/31 Serisi
İnce tasarım
Nozuller
Birçok nozul çeşidi mevcuttur
ZHV Sersi
Hava tüketimini azaltmak için özel olarak tasarlanmıştır
TPS Serisi
Uygulanabilir boru dış çapı: Ø 4 ila Ø 12 mm
3 Ekranlı, 3 Renkli
Nozullar
ZH-X185 Serisi
Uygulanabilir hortum dış çapı: Ø 4 ila Ø 12 mm