Gıda Endüstrisi
Gıda endüstrisi, sıkı yasal düzenlemelerden oldukça etkilenir. Günün sonunda, tükettiğimiz gıdaların garantisine hepimizin ihtiyacı var. Bu nedenle, bu sektöre özel çözümler geliştirirken bu normlar bizim için önemli bir konudur. Sadece toksik olmayan nihai tüketici ürünlerini garanti eden malzemeler açısından değil, temizlik alanlarında kullanılacak malzemelerin hijyenik tasarımı, korozyona dayanıklı olması açısından da öenmlidir.
7/24 kesintisiz çalışmanın zorlu gereksinimlerini karşılamaya hazır çözümlerimiz var. Üretim verimliliğini ölçmek için bu çok önemlidir. Uzun ömürlü ekipmanlarımızı, kesintisiz üretim süreçlerine ayak uydurması ve sürdürülebilirliğin devamlılığını sağlamak için sizlere sunuyoruz..
83 ülkeye dağılmış uzman ekibimiz, ikisi Avrupa'da bulunan beş teknik merkezimiz tarafından desteklenen standart veya özelleştirilmiş çözümlerle yukarıdaki tüm günlük zorlukları desteklemek için özel uzmanlığa sahiptir.
Sektörünüze yönelik çözümlerimizi inceleyin
SMC'nin gıda güvenliği ve uyumluluğunu sağlamak, gıda işleme operasyonlarınız için gönül rahatlığı ve güvenilirlik sağlamak üzere tasarlanmış kapsamlı çözümlerini keşfedin.
Yapılan Pazar Aramasına göre 2020 ile 2027 yılları arasında gıda işleme pazarının %6,04 bileşik yıllık büyüme oranıyla (CAGR) büyümesi bekleniyor. Sektör, bir yandan işçi eksikliği ve maliyet baskısıyla uğraşırken bir yandan da üretkenliğini artırmak zorunda kalacak.
Hijyenik tasarım
Bakım İşlemi (OEE)
Enerji tasarruflu bileşenler
Diğerleri
Islak alanlar, dayanıklılık sağlayan öğelere ve onları kolayca yıkayacak temiz bir tasarıma ihtiyaç duyar. Ayrıca, hijyenik gereklilikler ve gıda güvenliğinin kendisi de, gıdanın içerdiği nem, kir ve kimyasallar gibi çevresel etkenlere karşı yüksek korozyon direnci sunmalarını gerektirmektedir.
JSY5000-H Serisi
CDG5-X2977 Serisi
Temiz Tasarım. Dayanıklı.Direençli
KFG2H#-E Serisi
Uzmanlarımıza sorun
HY Serisi
Suya dayanıklıdır ve temizlenmesi kolaydır.
KFG2H#-C Serisi
KPG Serisi
ağsız ve sıvıyla temas eden alanlar metalik değildir
Parçalar temiz bir odada temizlenir, monte edilir ve iki kez paketlenir
.
ZH-X267 Serisi
Maksimum çalışma sıcaklığı: 260°C.
JSXFA Serisi
In order to minimise, or avoid, maintenance and repair costs, as well as production losses due to downtimes, a high level of system availability is essential. Therefore, we can offer components and solutions that you can rely on at any time, even at high clock frequencies and in continuous operation.
IZS40/41/42 Series
Fast removal of static electricity
Ensures safe manufacturing processes.
AC-D Series
Air standardisation requirements satisfied with uniform body style
ISO 8573 compatible.
-Safe for applications with direct contact with food
-Corrosion resistance and improved durability
-Visual confirmation of the saturation of the filtering element
PF3A7*H Series
Applicable fluid: air, nitrogen
Connectable to air combination units
Multicolour display.
PF3W Series
Applicable fluid: water and ethylene glycol aqueous solution
Manifold mounting available
G#-L Series
Improved visibility of the pressure control range with red and green zones.
KQG2 Series
Grease-free or FDA Confirm (-F Serie)
Compact & light
For steam.
CG5 Serisi
Yüksek korozyon direnci
Yıkama uygulamaları için idealdir
H1 gresi
Uzun yaşam döngüsü.
TPS-TPH Series
Polyolefin tubing & soft polyolefin tubing for wet areas.
Enerji verimliliğinin temel taşlarından biri aslında "Verimli bir şekilde tasarlanmış bileşenleri kullanın."
Ar-Ge mühendislerimiz aynı performansı sunan ancak hem verimliliğe hem de daha düşük faturalara dönüşen akıllı bir tasarım içeren bir dizi çözüm geliştirdi.
VBA Serisi
Yalnızca ihtiyaç duyulan yerde yüksek basınç sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
VMG Series
20% reduction in power consumption.
ZHV Serisi
ZK2-A Serisi
Entegre basınç anahtarlı ejektör.
KNH Series
Designed for amplifying the air blow flow rate.
AS-R & AS-Q Serisi
Basınç azaltma fonksiyonlu hız kontrol cihazı.
VEX-X115 Series
Valve to modulate the air intake.
Ask our experts
ALDS Series
Export a detailed report with exact leak value and location.
AMS20/30/40/60 Series
Gıda endüstrisinde günlük gıda üretimini düzenleyen katı düzenlemelerin yerine getirilmesi esastır.
Aşağıda genel anlamda gıda endüstrisine yönelik öne çıkan çözümlerimizden bir seçkiyi bulabilirsiniz. FDA uyumlu bileşenlerden tesisinizde iyi hava kalitesi sağlayacak unsurlara kadar.
TU-X214 Serisi
Esnek ve bükülmeye dayanıklı
8 renk varyasyonu.
ZP3P Serisi
FDA21CFRSS1772600 ile uyumlu silikon kauçuk.
Coanda Kavramalı Bernoulli Tutucu Coanda kavrama, yanal kaymayı önler FDA uyumlu Kaygan veya düzensiz yüzeyleri kavrama
MQP Serisi
Uzun ömür.
Düşük hızlarda bile sorunsuz ve tutarlı çalışma.
AFF/AM/AMD Serisi
Enerji tüketiminizi azaltın.
Daha az basınç düşüşü (5 kPa veya daha az).
IDH Serisi
Sabit sıcaklık ve basınç kontrollü kuru temiz hava beslemesi.
HRS Serisi
Gelişmiş performans ve güvenilirlik için mükemmel sıcaklık kararlılığı.
Gıda üretimi için özel olarak tasarlanmış ürünlerimizle hangi ürünlerin üretkenliğinizi artırıracağınıza ve olağanüstü verimlilik elde etmenize yardımcı olabileceğini öğreninin:
Sektörünüzdeki farklı süreçler arasındaki heterojenliğin farkındayız. Lütfen aşağıda bunlara özel cevaplarımıza bakın.
Sürekli bir çözüm akışı sunmaya her zaman hazır.
Sektörünüz için çözümlerimizi nasıl şişelediğimizi keşfedin.
içecek üreticileri için mükemmel servisi sunmak.
Mükemmel çözümleri nasıl sağlayabileceğimizi öğrenin.
Süt ürünleri üretimi için özel tarifinizi bulun
Prosesiniz için eksiksiz çözümlerimize göz atın
Lezzetli ürünlerinizin üretimi için etkili çözümlerimize bir göz atın
Atıştırmalık ürün üreticileri için iştah açıcı çözümlerimiz. Sektörünüz için mükemmel içeriklerimizi keşfedin.