Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Bizimle partner olun çünkü biz bu işi biliyoruz ve yapabiliyoruz

Gıda endüstrisi son derece sıkı yasal düzenlemelerden etkilenir.  Günün sonunda, hepimizin tükettiğimiz yiyeceklerin garantisine ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu sektörler için özel çözümler geliştirirken bu normlar bizim için önemli bir konudur. Sadece toksik olmayan nihai tüketici ürünlerini garanti eden malzemeler açısından değil, aynı zamanda hijyenik tasarım açısından da, temizlık alanlarında kullanılacak malzemelerin korozyona dayanıklı olmasını sağlar.

Devam eden ve edecek olan çözümler.... işlemleriniz olduğu gibi

İlgili gıda düzenlemelerine uyumun yanı sıra, kesintisiz 7/24 çalışmanın zorlu gereksinimlerini karşılamak için hazır çözümlerimiz de bulunmaktadır. üretim verimliliğini ölçmek için altın standart. Kesintisiz üretim süreçlerine ayak uydurmak için uzun ömürlü parçalar. 

OEE (Overall Equipment Effectiveness) ile gerçekten verimli olan üretim süresinin yüzdesini belirleyin.

83 ülkede bulunan uzman ekibimiz, ikisi Avrupa'da bulunan beş teknik merkezimiz tarafından desteklenen standart veya özelleştirilmiş çözümler ile, yukarıdaki günlük zorlukların hepsini destekleme konusunda uzmanlaşmışlardır .

Özel sorularınıza özel cevaplarımız

Gıda endüstrisi çok sayıda alt sektörden oluşur ve her birinin kendine özgü özellikleri vardır. Bunun yanı sıra atıştırmalıklar, bira, peynir, veya içecek endüstrisi için sunduğumuz farklı çözümleri keşfedebilirsiniz. Eğer başka bir sektörde bir uygulamanız var ise, özel çözümleri tartışmak için uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

Food industry experts work hand-on-hand with our energy-efficient teams as non-stop production benefits greatly from the introduction of the cornerstones of energy efficiency in their plants.

Gurur duyduğumuz ortaklıklar

SMC has Global Partnerships and memberships in industry associations. For example: Rockwell Encompass Partnership, EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group), PMMI (Packaging Machinery Manufacturers Institute) and we are also Member of Ucima (Unione costrutore machine utensile Italy). 

SMC'nin global ortaklıkları ve sanayi birliklerinde üyelikleri vardır. Örneğin: Rockwell Encompass Partnership, EHEDG (Avrupa Hijyenik Tasarım ve Mühendislik Grubu), PMMI (Ambalaj Makineleri üreticileri Enstitüsü) ve Ucima (Unione costrutore machine utensile Italy).

Daha fazlasını keşfet

Online ürün kataloğumuzu ziyaret edin ve sektörünüz için özel çözümlerimizi keşfedin.

“Millennials gıda  endüstrisinde  büyüyen bir güç, özellikle yiyecek, içecek ve atıştırmalık için paketleme çözümleri sunan üreticiler için - bu şekilde tükecilerin yemek sürelerini tamamen değiştirmelerine olanak sağlanıyor.


Bunun yanında Enerji Maliyetlerinin önemini göz önünde bulundurarak, devletin günlük artan hızlı üretim talebi konusundaki sıkı düzenlemelerine karşı bilgi ve tecrübe sahibiyiz.”.

Diego Mirabelli | Avrupa Gıda Endüstri Müdürü

Gıda sektörü ile ilgili kataloglar

İlginizi çekebilir

Cleaning

Cleaning and disinfection are key parts in the production of high-quality products. Hygienic production involves various parts in the production process such as pipes, tanks or machines. 

At the end of each production cycle, all elements involved must be residues and microbial flora removed, to ensure the next cycle starts perfectly disinfected. 

Wet areas

Wet areas require elements which ensure durability and a clean design to wash them down easily. Furthermore, hygienic requirements, and food safety itself, demand them to offer high corrosion resistance to environmental agents such as moisture, dirt, chemicals from the actual food.

Below, please find a selection of our highlighted solutions for wet areas including clean-design cylinders, IP69K-rated, easy-to-clean valve terminals, and our range of non-corrosive components.

PET blowing applications

The flexible and rapid adaptation of your equipment to different bottle sizes and shapes, as well as ensuring the high quality of the bottles produced, are important issues for PET blow moulding applications where we support you with our product range.

Individually designed and standard products for applications up to 50 bar, mufflers and electro-pneumatic regulators enable the production of high-quality PET bottles at high speed.

Overall Equipment Effectiveness (OEE)

In order to minimise, or avoid, maintenance and repair costs, as well as production losses due to downtimes, a high level of system availability is essential. Therefore, we can offer components and solutions that you can rely on at any time, even at high clock frequencies and in continuous operation.

Steel sealing valves with 200 million switching cycles or cylinders with special wipers reduce your maintenance work and increase the plant availability. Ionizers to avoid electrostatic charges ensure a continuous production process.

Energy-efficient components

One of the cornerstones within energy efficiency is, indeed, the “Use efficiently designed components.”

Our R&D engineers have developed a range of solutions that offer the same performance, but involves a smart design that translates both into efficiency and lower bills.

Sektörünüzdeki uzmanlar

Sektörünüzde, farklı süreçler içerisindeki çok kökenliliğin farkındayız. Bu durumlar için aşağıda yer alan çözümlerimizi inceleyebilirsiniz.