Toplanan veriler, fabrikanızdaki hangi makinelerin en fazla enerji tükettiği veya tüketiminizin nasıl dalgalandığı gibi genel kullanım desenlerinizi göstermelidir.
Projelere anahtarlar veya diğer izleme sistemleri eklemek, enerji tüketimi konusunda daha fazla farkındalık yaratır ve ne zaman ve nasıl kullanıldığını daha iyi kontrol etmenizi sağlar. Ne kadar fazla detay varsa, alınacak kararlar o kadar iyi olur.
Ayrıca, uyumsuzlukları veya beklenmedik israfları tespit ederek, performansı daha da iyileştirme konusunda size görünürlük sağlar.
Tüketiminizi izlemenize yardımcı olacak bazı ürünlerimizi keşfedin:
AMS20/30/40/60 Serisi
Hat basıncını izleyin ve kontrol edin, bekleme ve izolasyon fonksiyonlarıyla enerji tasarrufu sağlayın.
PF3A Serisi
30'dan 12000 l/dak'ya kadar hava akışını ölç
PF2MC7 Serisi
0.01'den 200 l/dak'ya kadar hava akışını ölç
PF2M7 Serisi
Measure air flow from 0.2 to 100 l/min
PF3W Serisi
0.5'ten 250 l/dak'ya kadar su akışını ölç
ISE7# Serisi
Hava ve genel sıvıların basıncını 0'dan 1.6 MPa'ya kadar ölç
PSE57# Serisi
Basıncı uzaktan izle
ISE20 Serisi
101 kPa'dan 2 MPa'ya kadar hava basıncını ölç
G36-L Serisi
Anında kontrol etkisi
PSH Serisi
Hava sıcaklığını ve nemini izleyin.
PSE200A Serisi
Farklı 4 sensörün izlenmesini merkezi hale getirin.
AFF/AM/AMD Serisi
Eleman durumunun göstergesi
GD40-2-01 Series
Monitor component status