<ul><li>Port Size: Uni 1/8, Uni 1/4, Uni 3/8, Uni 1/2</li><li>Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"</li><li>Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.</li></ul>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
AS21F--A
Teslimat: Stokta olmayabilir. Buraya tıkla
normalde stokta bulunan diğer varyasyonlar için veya SMC ile iletişime geçin
daha fazla yardım için