Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Product catalogue

VXB, Air Operated, Angle Seat Valve

  • For steam (can also be used with air and water)
  • Low pressure loss due to angle seat structure
  • Low leakage of 10 cm3/min or less (rubber seal)
  • Long service life: 3 million cycles (steam) 5 million cycles (air)
  • Body material: stainless steel 316L equivalent, bronze (CAC)

Configure your product

Diğer ürün çeşitlerini mi arıyorsunuz? Ücretsiz konfigürasyon için burayı tıklayın.

Select the values from the dropdown lists and filter the articles containing those characters on the item number. This is not an exact search, please check "product details" or use the "compare" function for further article information.

Stocked Items could be subject to change without prior notice.

Showing 1 to 10 of 11 entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Detaylar

Genellikle stokta bulunan ürünleri mi arıyorsunuz? Standart stoklu ürünler için buraya tıklayın.

VXB215A
Body material/Port size/Orifice diameter
Pressure Type
Thread Type
Indicator
Special Option