Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Product catalogue

VQ2*0*, 2000 Series, 5 Port Solenoid Valve, Plug-in, Base Mounted

  • Fluid: air/inert gas
  • Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
    (high pressure type 1.0MPa)
  • Coil rated voltage: 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 220VAC
  • Response time (ms) standard 0.4W, H 1.5W:
    metal seal 29 or less;
    rubber seal 34 or less

Configure your product

Diğer ürün çeşitlerini mi arıyorsunuz? Ücretsiz konfigürasyon için burayı tıklayın.

Select the values from the dropdown lists and filter the articles containing those characters on the item number. This is not an exact search, please check "product details" or use the "compare" function for further article information.

Stocked Items could be subject to change without prior notice.

Showing 1 to 10 of 27 entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Detaylar

Genellikle stokta bulunan ürünleri mi arıyorsunuz? Standart stoklu ürünler için buraya tıklayın.

VQ20-1-Q
Actuation
Seal
Configuration
Coil Voltage
Light & Surge Suppressor
Manual Override
Enclosure
CE Compliant