Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Finger Valve - VHK-A

Just turn and stop the air

  • Makes it easy to use – Close or open by simply turning the knob
  • Fits your needs – Many piping variants & 2 or 3 ports
  • Obtain reliability – Poppet valve construction.

Ve daha fazlası

  • Max. operating pressure: 1.0 MPa
  • Operating vacuum pressure: -100 kPa
  • 2 models: 2- and 3-port valve
  • 2/3-port valves can be distinguished by the colour of their knobs
  • Many piping variations.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın