<ul><li>Number of cores: 2 to 6 (Reel)</li><li>Multi-core, multi-colour.</li><li>Integrated type without the need to bind.</li><li>Tubing O.D.: Ø2 to Ø12 mm.</li><li>Tubing length: from 10 to 100 m.</li><li>8 Colours: black, white, red, blue, yellow, green, clear and orange.</li></ul>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
TU--
Teslimat: Stokta olmayabilir. Buraya tıkla
normalde stokta bulunan diğer varyasyonlar için veya SMC ile iletişime geçin
daha fazla yardım için