<ul><li>Fluid: Air.</li><li>Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.</li><li>Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).</li><li>Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.</li><li>Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).</li></ul>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
SY50-5U1
Teslimat: Stokta olmayabilir. Buraya tıkla
normalde stokta bulunan diğer varyasyonlar için veya SMC ile iletişime geçin
daha fazla yardım için