<ul><li>Fluid: air</li><li>Operating pressure range: -100kPa to 0.7MPa</li><li>Response time ms (at 0.5MPa): 33 or less</li><li>Coil rated voltage: 12, 24VDC</li><li>Ambient & fluid temperature: -10 to 50° C</li><li>Enclosure: IP67 (based on IEC529)</li></ul>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
SV200-5FU
Teslimat: Stokta olmayabilir. Buraya tıkla
normalde stokta bulunan diğer varyasyonlar için veya SMC ile iletişime geçin
daha fazla yardım için