<UL><LI>Applicable Fieldbus protocols: CC-Link and SSCNET III.</LI><LI>Compatible actuators: LEY, LEF, LEJ.</LI><LI>Ability to improve transfer load and velocity.</LI><LI>Wide power supply ranges: 100-120 and 200-230 VAC (50/60 Hz).</LI><LI>Several compatible motor capacities: 100W, 200W, 400W.</LI></UL>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
LECS-
Teslimat: Stokta olmayabilir. Buraya tıkla
normalde stokta bulunan diğer varyasyonlar için veya SMC ile iletişime geçin
daha fazla yardım için