<ul><li>Manifold for SY3000 base mounted valves</li><li>Connector can be mounted on D or U side</li><li>Common supply and exhaust can be located on U, D<br>or both sides</li><li>Maximum 20 stations (26 pin), 16 stations (20 pin),<br>8 stations (10 pin)</li><li>DIN rail mounted</li><li>26, 20 or 10 pin flat connector for connection to valves</li><li>4 port sizes available</li></ul>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
SS5Y3-45P---Q
Teslimat: Stokta olmayabilir. Buraya tıkla
normalde stokta bulunan diğer varyasyonlar için veya SMC ile iletişime geçin
daha fazla yardım için