Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Pressure Sensor Controllers – PSE

Monitor your pressure remotely

  • Get centralised information – Remote monitors are available
  • Enjoy IO–Link advantages with SMC – Your one supplier for all your automation needs
  • Monitor any sensor type – As long as it consumes less than 50 mA and has 1–5 VDC output.

Ve daha fazlası

  • Up to 4 channels
  • Repeatability: ±0.1 % (F.S.)
  • Enclosure: up to IP65
  • 3-step setting.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Input Specification
Output Specification
Unit Specification
Lead Wire
Bracket/Panel Mount
Sensor Connector