<ul><li>For maximum reduction of air consumption, this product should be used together with the <A href="https://www.smc.eu/en-eu/products/flow-valve-asq~167340~cfg">ASQ</A> series</li><li>Port Size: 1/4, 3/8, 1/2</li><li>Applicable Tubing O.D.: Ø 6 to Ø 12 mm</li><li>Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.</li></ul>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
ASR30F--S
Teslimat: Stokta olmayabilir. Buraya tıkla
normalde stokta bulunan diğer varyasyonlar için veya SMC ile iletişime geçin
daha fazla yardım için