Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Pressure Sensor Controllers – PSE

Monitor your pressure remotely

  • Get centralised information – Remote monitors are available
  • Enjoy IO–Link advantages with SMC – Your one supplier for all your automation needs
  • Monitor any sensor type – As long as it consumes less than 50 mA and has 1–5 VDC output.

Ve daha fazlası

  • Up to 4 channels
  • Repeatability: ±0.1 % (F.S.)
  • Enclosure: up to IP65
  • 3-step setting.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın