Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Product catalogue

PF3A8*H, Modular Digital Flow Switch

  • Built-in temperature and pressure sensor
  • Connection to air combination unit possible
  • Applicable fluid: Air, N2
  • Flow range: Max. 2000 l/min
  • Flow ratio: 100:1
  • 3-colour/ 4-screen display
  • Outputs: IO-Link and PNP/NPN
  • IP65.

Configure your product

Diğer ürün çeşitlerini mi arıyorsunuz? Ücretsiz konfigürasyon için burayı tıklayın.

Select the values from the dropdown lists and filter the articles containing those characters on the item number. This is not an exact search, please check "product details" or use the "compare" function for further article information.

Stocked Items could be subject to change without prior notice.

Showing 1 to 2 of 2 entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Detaylar

Kılavuzlar

Kılavuzlar

Genellikle stokta bulunan ürünleri mi arıyorsunuz? Standart stoklu ürünler için buraya tıklayın.

PF3A8H-L2
Rated Flow Range
Output Specification
Lead Wire
Unit Specification
Calibration Certificate
Flow Direction