<UL><LI>A solenoid valve drive type diaphragm pump that fits in the palm of the hand.</LI><LI>Polypropylene body: 60 x 60 x 41.</LI><LI>Maximum discharge: 2l/min.</LI><LI>Connection port size: Rc(PT)1/8.</LI></UL>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
PB101-01
Teslimat: Stokta olmayabilir. Buraya tıkla
normalde stokta bulunan diğer varyasyonlar için veya SMC ile iletişime geçin
daha fazla yardım için