Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Corrosion Resistant Process Pump - PAF

Designed for your chemical fluids

  • Rely on it – High corrosion resistance due to PFA material construction
  • Achieve a durable and robust product – Service life of 50 million cycles or more
  • Get connection flexibility – With nut, tube extension and female thread connections available.

Ve daha fazlası

  • Discharge rate up to 45 l/min
  • Suction lifting range (dry) up to 1 m
  • No metallic parts are used
  • Compact and lightweight.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Thread
Option