Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Rotary Table, Rack & Pinion - new MSQ

Compactness for your rotary applications

  • Benefit from compact and lightweight design – Reduced dimensions and weight, as low as 35.5 mm height and 375 grams (size 10)
  • Reduce your installation and maintenance time – Enlarged centre hole diameter for piping ease
  • Adapt the rotation time to your application – Adjustable rotation time from 0.2 to 2.0 s/90°.

Ve daha fazlası

  • Sizes: 10, 20, 30, 50
  • Adjustable rotation time range: from 0.2 to 2.0 s/90°
  • Side and end ports
  • Top mounting (through hole), bottom mounting (body tapped) and top mounting (body tapped)
  • Compact auto switches can be mounted directly.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Size
Cushion
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number
Port Type
Made to Order