<ul><li>Mechanical joint rodless cylinder with slide bearing</li><li>Bore sizes: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm)</li><li>Strokes from 100mm through 2000mm depending upon bore size</li><li>With one or two stroke adjusters with or without shocks</li><li>Variety of switches and a variety of lead wire lengths</li></ul>
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
MY1M-
Teslimat: Stokta olmayabilir. Buraya tıkla
normalde stokta bulunan diğer varyasyonlar için veya SMC ile iletişime geçin
daha fazla yardım için